Célok nélkül nem győzhetünk
A Grundfosnál őszintén hiszünk abban, hogy fontos figyelmet fordítani az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira. Köszönjük tehát, hogy ellátogatott oldalunkra, és hozzájárul egy fenntarthatóbb világhoz. A magyar-szlovák közös rendezésű EHF EURO férfi kézilabda Európa-bajnokság során is kifejezzük régóta fennálló elkötelezettségünket az ENSZ 6. (Tiszta víz és alapvető köztisztaság) és 13. (Fellépés az éghajlatváltozás ellen) célja iránt.
Győzzünk együtt!
#ForOurWater
A Grundfos támogatja az ENSZ fenntartható fejlődési céljait
Az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja minden figyelmet megérdemel. A Grundfos kiemelten támogatja a 6. és a 13. célt, mert úgy érezzük, itt tudunk segíteni. A tiszta víz mindenki számára történő biztosítására és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre összpontosító két cél a víznek mint az élet forrásának fontosságára hívja fel a figyelmet.
6. cél: Tiszta víz és alapvető köztisztaság
A 6. cél a tiszta vízhez és a szennyvízelvezetéshez való egyetemes hozzáférés biztosítására összpontosít; ezeket a becslések szerint jelenleg 785 millió ember kénytelen nélkülözni. Ez nemcsak az élelmiszerbiztonságra és a higiéniára van negatív hatással, hanem a munkavállalási és az oktatási lehetőségekre is.
13. cél: Fellépés az éghajlatváltozás ellen
A 13. cél az éghajlatváltozás megállítására és káros hatásainak mérséklésére összpontosít. Az éghajlatváltozás elkerülhetetlenül vízszintemelkedéshez és szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezet, ha nem kezdünk azonnal foglalkozni ezzel a fontos kérdéssel.
Tiszta víz és alapvető köztisztaság a családoknak Malawiban
A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság mind a 65 mérkőzésén a Grundfos a legjobb játékost a „Grundfos – mérkőzés játékosa“ díjjal jutalmazza. Minden díjhoz 38 higiéniai készlet adományozása társul: ezek vizet és tisztálkodási lehetőséget biztosítanak malawi családok számára.
A tengerparttal nem rendelkező afrikai országban, amelyet a világ legszegényebbjei között tartanak számon, a vidéki lakosságnak csak 63%-a fér hozzá a legalapvetőbb ivóvízellátáshoz, és csak 41%-a az alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz. A malawi embereket az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárási jelenségek súlyosabban érintik, mint a fejlett világban elő embertársaikat – és a helyzet egyre romlik.
Minden egyes adomány 190 malawi embernek segít abban, hogy egy hónapon át higiéniai cikkekhez jusson – ez pedig életbevágó és életmentő lehet. Látogasson el a Dán Vöröskereszt oldalára, hogy többet megtudjon a projektről.
Szivattyúk dolgoznak a színfalak mögött
A férfi kézilabda Európa-bajnokságot Magyarországon és Szlovákiában, öt sporthelyszínen rendezik meg. Az öt stadion közül a legnagyobb a Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnok, az MVM DOME, amely akár 20 000 néző befogadására is alkalmas. Alapvetően fontos tehát, hogy a stadionban lévő szivattyúk a verseny egész ideje alatt zavartalanul és hibátlanul működjenek. Az újonnan épült MVM DOME-ban 63 szivattyú dolgozik megbízhatóan a színfalak mögött, biztosítva a játékosok és a hivatalos személyek hatékony vízellátását, és egyidejűleg csökkentve a stadion teljes energiafogyasztását.
Kényelem és fenntarthatóság a nagy létesítményekben
A Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnok, az MVM DOME, kiváló példája az olyan hatalmas sportlétesítményeknek, ahol a Grundfos szivattyúk csendesen és hatékonyan működnek. Egy másik nagyszerű példa erre a lengyelországi Krakkó Aréna, ahol akár 100 Grundfos szivattyú is üzemel egyszerre az Aréna fenntartható működésének és több ezer szurkoló kényelmének a szolgálatában.
Hogyan javíthatunk egy épület energiahatékonyságán intelligens megoldásokkal?
Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás döntő szerepet játszanak az éghajlatváltozásban. Mivel az éghajlatváltozás egyes helyeken súlyos aszályokat, máshol pedig hevesebb esőzéseket és áradásokat idéz elő, az energiafelhasználás csökkentése kulcsfontosságú lépés, melyet együtt kell megtennünk.
Az intelligens megoldásokkal nemcsak a rejtett energiaveszteségeket mérsékelhetjük jelentősen, hanem drasztikusan csökkenthetjük a szén-dioxid-kibocsátásunkat és értékes vízmennyiséget takaríthatunk meg – miközben a komfortérzetet is javítjuk.