Hírek
23-03-2017
IE5
Büszkén mutatjuk be az új IE5 hatásfok osztályú motorokat.
Az IE5 a jelenleg legmagasabb hatékonyságú besorolásnak felel meg. Ez a motor messze meghaladja a mostani IE3 törvényi követelményeit. Minden Grundfos MGE motor – 0,75 kW-tól 11 kW-ig – megfelel az IE5 hatásfok osztály előírásainak.
Megbízható, személyre szabható és energiatakarékos. E három szó jellemzi leginkább a Grundfos MGE motorokat.
"A tapasztalatok összegyűjtésével, értékelésével és alkalmazásával egy kitűnő terméket hoztunk létre. Ha ehhez hozzáadjuk a megbízhatóságot, és a kisebb megtérülési időt, akkor egy kiválóan értékesíthető berendezésről beszélünk. Ez egy fontos eredmény. Az MGE motorokkal szerelt szivattyúk ügyfeleinknek kimagasló hatékonyságot garantálnak." - mondja Kim Jensen, EMEA regionális igazgató
Az MGE motorok páratlan teljesítményének titka az intelligens alkotóelemekben rejlik. Az IE5 hatásfok osztály Önnek jelentős csökkenést jelent az energiafogyasztásban.
Töltse le a nagy felbontású képet itt.