Hírek
10-07-2012
Új MULTILIFT termékcsalád
A MULTILIFT komplett, telepítésre kész berendezések az épületek csatornaszint alatti szennyvizeinek a közcsatorna hálózatba történő átemelésére kínálnak átfogó megoldást. A szivattyúk, tartályok és vezérlések kombinációi a lehető legalacsonyabb költségek mellett egyszerű telepítést és több évtizedes problémamentes működést biztosítanak. A berendezések új építésű, meglévő vagy felújítandó épületekben egyaránt alkalmazhatóak.
Az átemelő telepek elérhetőek 44-től 1350 literes tartálytérfogatig, és akár 80 mm-es szabad átömlési keresztmetszetű vortex-, vagy nagyteljesítményű darálószerkezetes szivattyúkkal szerelt egy-, vagy kétszivattyús kivitelben egyaránt. Valamennyi változat hatékony szennyvízelvezetést biztosít szálasanyag tartalmú, fekáliás, kommunális szennyvizek (pH 4 - 10) esetén is.
Egyedülálló tulajdonságok = minőség és megbízható működés
-gyors és egyszerű beépítés
-kiülepedésmentes, robosztus tartály
-szivárgás- és szagmentes kialakítás
-flexibilis csatlakozások
-beépített visszacsapó szelep (kivétel MD1/MDV típusok)
-dugulásmentes, energiahatékony szivattyúk
-intelligens vezérlés
-piezzo-rezisztív szintérzékelő
Ahol a gravitációs szennyvízelvezetés nem, vagy csak igen költségesen valósítható meg, ott alkalmazhatóak a Grundfos Multilift átemelőtelepek. Az átfogó termékválaszték a családiházaktól egészen a nagy középületekig, ipari létesítményekig az alkalmazások széles skáláját lefedi.
Alkalmazásuk feleslegessé teszi a kültéri átemelőaknák építését, az ezzel járó költséges földmunkát, a szivattyúk, szintkapcsolók és szintvezérlők beépítését, valamint az ehhez kapcsolódó kábelezési, villanyszerelési és beüzemelési munkákat.
Az új MULTILIFT termékcsalád 2012. júliusától elérhető.