Mi úttörők vagyunk
A Grundfos lépéseket tesz a globális éghajlati válság kezelésére
Az intelligens megoldások kulcsfontosságúak a Grundfos erőfeszítéseiben, hogy hatékonyan válaszoljon a globális víz- és éghajlati kihívásokra.
A globális éghajlati válság küszöbön áll. Társadalmunk szerte a világban számos kérdéssel szembesül, különös tekintettel a víz elérhetőségére és a globális felmelegedésre. A problémák enyhítése a társadalom minden részéről erőfeszítéseket igényel, beleértve az állami és a magán szereplőket is.
"A víz- és éghajlati válság rendkívül fontos kérdés. Bolygónk és a jövő generációi függnek tőle. Mint vállalat, amelynek valódi hatása lehet ennek kezelésére, kötelességünknek tekintjük a cselekvést”- mondta Mads Nipper, a Grundfos vezérigazgatója.
A 2025-ös Grundfos Stratégiában a vállalat arra törekszik, hogy klíma pozitívá váljon. Ez magába foglalja a szén-dioxid lábnyomának 50% -kal történő csökkentését 2025-re a 2008-as szinthez képest. A Grundfos segítséget nyújt beszállítóinak is a karbon lábnyomuk csökkentésében. A stratégia része annak a törekvésnek is, hogy 2025-re 50%-kal csökkentse a saját vízfogyasztását a 2008-as szinthez képest.
"Bővítjük tevékenységünket, és azon kívül, hogy fenntarthatóan cselekszünk a házon belül, erőfeszítéseinket megtesszük a környező közösségekben is"- mondta Mads Nipper.
2030 környékén a Grundfos 300 millió ember számára biztosítja a vízellátást olyanoknak, akiknek ehhez ma nincs hozzáférése, és az intelligens vízgazdálkodás révén 50 milliárd köbméter ivóvizet takarít meg.
"Mindeközben továbbra is kitoljuk a szivattyúk energiahatékonyságának határait, gondoskodva arról, hogy minden új szivattyú kevesebb energiát használjon, mint korábban. Digitális megoldásokat fogunk fejleszteni és továbbfejleszteni, amelyek közül néhány - amit a világ még soha nem látott lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük céljainkat"- mondta Mads Nipper.
"Ezt nem tehetjük egyedül. Együtt kell működnünk a beszállítókkal, az ügyfelekkel és a partnerekkel, hogy megvalósítsuk az ambíciókat. Ezt csak együtt fogjuk elérni. És most kell cselekednünk”- zárja Mads Nipper.
Mi úttörők vagyunk
Klíma pozitívnak akarunk lenni. Megoldásainkon és tetteinken keresztül több ember számára biztosítjuk a vízhez való hozzáférést, megóvjuk értékes vízkészleteinket, és pozitív és tartós hatást gyakorolunk a globális éghajlati kihívásokra.
Mi úttörő megoldásokat kínálunk a világ víz- és éghajlati kihívásaira, és javítjuk az emberek életminőségét.
Víz és digitalizálás
Új, digitális megoldásokat fogunk kifejleszteni és finomítani, amelyek képessé tesznek minket arra, hogy biztosítsuk a vízellátást a világ számára.
Példaértékű projektek a világ minden tájáról
Partnerség a vízért
Világszerte együttműködünk kulcsfontosságú partnerekkel annak érdekében, hogy az emberek hozzáférjenek a vízhez.
Az ázsiai országokban - például Vietnamban, Kambodzsában és még sok más helyen - vegyes pénzügyi modellekkel dolgozunk annak biztosítása érdekében, hogy a közművek elláthassák ivóvizzel a régiók lakosságát.
Az egyik ilyen hely Takeo Kambodzsában , ahol a helyi közművel együttműködünk a víz jobb és könnyebb hozzáférhetőségének biztosítása érdekében.