A szivattyúzás jövője az intelligencia

Az intelligens szivattyúzás új korszaka kezdődik. Készüljön fel a kiválasztás, a telepítés és az üzembe helyezés egyszerűsödésére. Használja ki a zökkenőmentes digitális csatlakoztathatóságot és a rugalmasságot a rendszereiben. Emelje új magasságokba az épületek energiahatékonyságát. És kezdje el csökkenteni épülete szén-dioxid-kibocsátását, hogy felgyorsíthassa a nettó nullára való átállást.


Legnagyobb energiahatékonyság 22 kW-ig
 

Az IE5-ös besorolású MGE-motorral, a továbbfejlesztett hidraulikával és az autonóm intelligenciával a TPE3-berendezések energiát takarítanak meg, miközben csökkentik az életciklusköltségeket és a CO2-kibocsátást.


Zökkenőmentes csatlakoztathatóság és rugalmasság

A TPE3 könnyedén integrálható bármely épületirányítási rendszerrel, beleértve a harmadik fél rendszereit is, Modbus RTU-n keresztül, lehetővé téve az optimális vezérlést és a valós idejű felügyeletet.


Egyszerű kiválasztás, telepítés és üzembe helyezés

A kiválasztás és az üzembe helyezés intuitív, kevesebb modellel és egységes beállítási varázslóval, míg a Grundfos GO alkalmazás és a Bluetooth egyszerűsíti a telepítést és az üzembe helyezést.

Csúcsteljesítmény a kritikus alkalmazásokban

A Grundfos TPE3 új mércét állít fel az energiahatékonyság és szabályozás terén a HVAC-rendszerektől kezdve a távhőhálózatokig.