Eset

Hatékony és költséghatékony H2S szag eltávolítás a dán közműveknél

A Grundfos megoldás telepítése után a szagprobléma teljesen megszűnt. A Hobro-ban lévő hidrogén-szulfid-érzékelő nullát jelez, és a panaszok megszűntek.

Brian Frost. Mariagerfjord Vand A/S

A Mariagerfjord Vand A / S egy dán közműszolgáltató, amelynek Mariagerfjord megye tulajdonában van. A társaság üzemelteti a települési víz- és szennyvíztisztító munkákat és csőhálózatokat, Mariagerfjord megye kb 42 000 polgára számára, ideértve Hobro városát is (népesség kb. 12.000). A társaság célja a szennyvíz hatékony és környezetbarát kezelése, miközben szolgáltatásait költséghatékony módon nyújtja.

A hidrogén-szulfid szagpanaszokat és korróziót okoz

A közelmúltig a Hobro környéki lakosokat a hidrogén-szulfid szaga sújtotta. A szagprobléma a városon kívüli aknákból származik, ahol egy szivattyúvezeték szennyvizet szállít. A hidrogén-szulfid termelődése a nyomás alatt lévő csövekben annyira jelentős volt, hogy akár 500 ppm koncentrációt lehetett mérni a búvónyílásokban. A súlyos szagproblémák mellett a hidrogén-szulfid korrodálja a csöveket és potenciálisan veszélyes munkakörnyezetet teremt az üzemeltető személyzet számára.

A hidrogén-szulfid problémákat nehéz megjósolni, ami megnehezíti ezeket. A hidrogén-szulfid jelenléte számos tényezőtől függ, beleértve a hőmérsékletet, a szennyvíz összetételét és a csővezetékekben való retenciós időt, valamint azt, hogy és mennyi ideig üzemel a akna szivattyú. A hidrogén-szulfid problémák ideális megoldásának a tényleges üzemi körülményeken kell alapulnia, hogy ezt a kiszámíthatatlanságot kezelni lehessen.

A Grundfos megoldása

A Grundfos Hydrogen Sulphide Solution szíve egy fejlett szabályozási algoritmus, amelyet a Grundfos Remote Management (GRM) telepített. A GRM egy aknában felszerelt gázfázisú adatgyűjtőtől fogad jeleket. A gázgyűjtő 15 másodpercenként elvégzi a mérést és elküldi a GRM-nek az elmúlt 24 órában. A kapott adatok alapján a megoldás automatikusan kiszámítja a vas-szulfát megfelelő adagolási mennyiségét.

A Grundfos hidrogén-szulfid oldat algoritmus folyamatosan adaptálja a vas-szulfát mennyiségét a szivattyúvezeték aktuális igényeihez, és az üzemeltető személyzetnek nem kell manuálisan szabályoznia az adagolást. A GRM figyelmezteti az üzemeltetőket problémákra, és a személyzet bármikor hozzáférhet az internet alapú rendszerhez, hogy megtekinthesse az üzemi állapotot és elvégezze a szükséges beállításokat.

 

Az végeredmény

A Grundfos hidrogén-szulfid oldat alkalmazásának eddigi eredményei nagyon pozitívak. "A Grundfos megoldás telepítése után a szagprobléma teljesen megszűnt. A Hobróban lévő hidrogén-szulfid érzékelő nullát jelez, és a panaszok megszűntek ", mondja Brian Frost.

A vevői elégedettség javulása mellett a Mariagerfjord Vand A/S jelentős pénzügyi eredményeket ért el. A kezelt szennyvíz köbméter ára 0,05 EUR-ra esett vissza a Grundfos Hydrogen Sulphide Solution-val (ami a szivattyúállomáson 2015-ben átlagosan 590 ml folyékony vas-szulfátot tartalmazott a szivattyúállomáson, és EUR áron) 0,06/kg vas-szulfát). A Mariagerfjord Vand A/S-nál a Grundfos hidrogén-szulfid oldat kb. 70% -os kémiai megtakarítást eredményezett a környéken.

A rendszert úgy tervezték, hogy az adagolt vas-szulfát mennyiségét a hidrogén-szulfid mennyiség napi és szezonális változásainak megfelelően állítsa be, ami ennélfogva jelentősen csökkent (500 ppm-ről 0-ra, az egyes, különálló eltérésekkel, kb. 50 ppm). Ezen túlmenően, a Mariagerfjord Vand A/S munkatársainak már nem kell időt tölteniük a rendszer felügyeletére és a kémiai dózis manuális beállítására az aktuális igényeknek megfelelően. Ez csökkenti a búvónyílással kapcsolatos munkaterhelést és időt takarít meg a személyzet számára, ami más feladatok kezelésére fordítható.

További bónuszként a Mariagerfjord Vand A/S elvárja, hogy pénzt spóroljon meg a csőhálózat karbantartásánál. A hidrogén-szulfid jelentősen csökkentett mennyisége azt jelenti, hogy a szivattyúk és a csövek nem korrodálódnak olyan gyorsan, mint korábban, ezért nem kell olyan gyakran cserélni. "A hidrogén-szulfid oldja a mészt betoncsöveinkben. A Grundfos megoldás telepítése után azt várjuk, hogy hosszabb idő telik el, mielőtt kicseréljük őket ", mondja Brian Frost.

Kapcsolódó alkalmazások

Keressen a témához kapcsolódó alkalmazásokat a Grundfos-tól.