Eset

Intelligens vezérlésekkel az üzemórák optimalizálására, az energiatakarékosságra egy dán vízműnél

Nagyon fontos, hogy kihasználjuk egymás erősségeit és találjunk olyan jó együttműködési partnereket, mint a Grundfos. Hosszú távon igazán profitálunk ebből.
Casper Koch Nodow. Wastewater Network Manager, Provas.

A Provas egy önkormányzati vízmű Haderslev városában, Dél-Jütlandon, ivóvíz kezelésére, szennyvízkezelésre és hulladékkezelésre. Számos közműhöz hasonlóan a Provas a jövőbeni beruházások lehetővé tétele érdekében csökkentette a működési költségeket. Az energiamegtakarítás a 150 szivattyúállomás hálózatán keresztül segíti őket e cél elérésében.

Ugyanakkor a beszivárgó víz óriási kérdés volt a Provas számára. A probléma megoldásához minden egyes szivattyúállomáson részletes áttekintést kellett adni a térfogatáramokról, amit külső áramlásmérők beépítésével lehet elérni. Mivel ez jelentős beruházás volt, a Provas a Grundfos szivattyúvezérlési technológiáját vette igénybe, hogy tesztelje és kihasználhassa a megoldást.

Új rendszer

A Grundfos szállított egy külön szivattyúvezérlőt a szennyvíz szivattyútelepek számára, amely segítené a Provát az üzemi problémáik megoldásában, és lehetővé teszi az áramlási minták részletes áttekintését minden szivattyúállomáson. A vezérlő számos kiváló tulajdonságot kínál a szennyvízhálózatokhoz, beleértve a beépített frekvenciaváltós szivattyútelepek energiaoptimalizálását és a fejlett térfogatáram becslési funkciót.

A működési tervezés fejlesztése

A Grundfos Dedicated Controls tesztelése után az eredmények egyértelműek voltak: a fajlagos energia 36% -kal csökkent a három szivattyúállomás egyikén, és a térfogatáram becslés egyáltalán helyes volt egy 5% -os hibahatáron belül. A vízmennyiség miatt a kis különbségek nem számítanak az üzemeltetőknek, így a becslések teljesen megfelelőek. 

A becslések lehetővé teszik a jobb működési tervezést is, mivel a Provas figyelemmel kíséri a meghatározott energiafelhasználást, lehetővé téve az optimális rendszertisztítást és karbantartást. "Talán csak a tisztító disznót kell használnunk félévente egyszer, nem minden hónapban" - mondja Casper Koch Nodow szennyvízkezelő. "Ez azt jelenti, hogy a munkaidőnket máshol is felhasználhatjuk, ahol többre van szükségük."

Az végeredmény

  • Kevesebb a helyszíni ellenőrzés a tény alapú karbantartási tervezés miatt
  • Működési megtakarítás az energiában, a berendezésekben és a karbantartásban
  • Jobb rendszer áttekintés a beszivárgó víz pontos meghatározása és csökkentése érdekében
  • A projekttervek most a tényleges üzemeltetési adatokra és az áramlási becslésekre épülnek

Kapcsolódó alkalmazások

Keressen a témához kapcsolódó alkalmazásokat a Grundfos-tól.