Eset

Hogyan lett egy régi szennyvíztisztító telep Lengyelország egyik legjobbja

A Grundfos-szal együtt optimalizáltuk a rendszert

Adam Bierut, Contract Manager, Cadagua, Tomaszów Mazowiecki, Poland

Tomaszów Mazowiecki lengyel városban (lakosság 80,000) volt egy öregedő szennyvíztelep, melyet az 1970-es években építettek. Túl sok karbantartásra volt szükség, túl sok energiát fogyasztott.

"Technológiailag elavult" - mondja Waldemar Debowski, az önkormányzati üzem vezetője 1993 óta. "A levegőztetők sok energiát fogyasztottak és kevés oxigént termeltek. Ezek az energiafogyasztásunk 80% -át teszik ki. Nem volt ideális megoldás .

"A város EU támogatást kapott az üzem újjáépítéséhez. 2013-ban pályázatot nyert a Budimex-Cadagua konzorcium számára. A szerződő csoport megkezdte egy új vegyi és biológiai kezelő telep tervezését. A sekély (3,9 méter mély) tartályokra vonatkozó követelmény kihívást jelentett az energiahatékony levegőztető és keverő rendszer tervezésében és kialakításában.

A Tomaszów Mazowiecki üzem Grundfos Hydro MPC nyomásfokozót használ. "Lengyelországban minden projektemhez a Grundfos-tól vásárolom" - mondja Adam Bierut, Cadagua szerződéskezelője.

A megoldás

A folyamat elején Grundfost felkérték a szivattyúk, adagoló berendezések és nyomásfokozók szállítására, a bioreaktorok összes berendezését, beleértve a levegőztető rácsokat, keverőket és fúvókat. A Grundfos a bioreaktorok tervezésének, al-ellátásának és összeszerelésének vezetője.

"A Grundfos már a kezdetektől is velünk van" - mondja Adam Bierut, a Cadagua vezetője. "A Grundfos aktívan részt vett az üzem tervezésében. A bioreaktorok az üzem legfontosabb részei. Itt távolítják el a nitrogént és a foszfort. Ezeket a Grundfos tervezte.
"A Grundfos számítástechnikai folyadékdinamikai (CFD) modelleket és szimulációkat alkalmazott a bioreaktor ideális áramlási útvonalainak kialakítására.

Új és régi. Cadagua újjáépítette a Tomaszów üzemét, miközben a szennyvíz folyamatosan áramlott be a városból, tehát ez azt jelentette, hogy egyszerre egy vezetéket kellett építeni. Előtér: az új, Grundfos által tervezett tartályok.

Eredmény

"Ez egyike azon kevés biológiai szennyvíztisztító telepeknek Lengyelországban, amelyek a nitrogén szintet 4-5 mg/l-re csökkenthetik a kiáramlásnál, és a foszfor szintet 0,4 mg/l-re", mondja Adam Bierut. "Tehát minden berendezés és kivitel jól illeszkedik a feladathoz."

A gyár vezetője, Waldemar Debowski szerint a fúvók és a levegőztető rendszer korszerűsítése sokkal alacsonyabb energiafogyasztást és jobb kezelt víz paramétereket eredményezett.
"Elmondhatom, hogy a Grundfos a legfontosabb beszállítónk" - mondja Debowski.

Az ilyen Grundfos CFD-szimulációk feltárták a Tomaszów-i reaktortartályok optimális kialakítását.

"Miután megvalósítottuk a Grundfos által javasolt megoldásokat, energiafogyasztásunk 50% -kal esett vissza. De a legfontosabb eredmény számomra a rendkívül hatékony levegőztetés. Még forró napokon is egyszerű a paramétereinek fenntartása. Ez a legfontosabb dolog számomra, mint technikus. "

A kommunális telepből származó kezelt kiáramlás a Pilica folyóba vezet - a Visztula egyik leghosszabb mellékfolyója Lengyelországban. Mintegy 800 méterre folyik az üzemtől a természetvédelmi területen keresztül.
"A kezelt szennyvíz paraméterei jobbak, mint a folyóvíz paraméterei," mondja. "Röviden, finomítjuk a Pilicai vizet."

Egyéb kapcsolódó esetek

Olvassa el a Grundfos megoldásból profitáló ügyfelektől származó történeteket.

Kapcsolódó alkalmazások

Keressen a témához kapcsolódó alkalmazásokat a Grundfos-tól.

Kapcsolódó termékek

Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.