Eset

A víz újrahasznosítása egy szennyvíztisztító telepen

Csakúgy, mint bárki más a városban, a föld alatti vizet használjuk. Az újrahasznosítás helyett az új víz bevitele a víz megtakarítását jelenti a közösség számára.

Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director, Grundfos Dánia

Helyzetismertetés

A dániai Bjerringbro-ban lévő Grundfos terjeszkedő gyárának egyik sarkában valami szinte varázslatos történik.
A targoncák és raklapok között a dolgozók fényes fém alkatrészeket függesztettek az állványokra. A függő szivattyú alapok, motoros székek, karimák és más alkatrészek ezután egy hatalmas gépezetbe kerülnek, amely egymás után bemeríti őket egy sor vegyszer- vagy vízfürdőbe a felületkezelés és öblítés érdekében. Egy fürdőbe mennek, amely az elemeket elektrosztatikusan bevonja egy réteg festékkel. Ezt nevezik katódos elektrodepozíciónak (CED) vagy kataforézisnek. A folyamat megvédi a tárgyakat a rozsdától és szép kivitelűek lesznek. Onnan meleg levegő szárítóba kerülnek, majd vissza a gyárba. A dolgozók leszerelik őket a horgokról, és raklapokra rakják, hogy a gyár más részeire szállítsák.

A vízfürdők kb. 5000 m3 vizet használnak évente közel 8 millió komponens öblítésére. "Bjerringbro-i gyárunkban ez a folyamat a legtöbb vizet fogyasztó" - mondta Anders Lund Hansen, a dán Grundfos gyártási igazgatója.
"A CED folyamat hatással van a környezetre, és ez nagyon aggaszt bennünket. A Grundfos fenntarthatósági célja a vízfelhasználás 50% -os csökkentése 2025-re.

"A Grundfos Bjerringbro-ban, egy mintegy 8000 lakosú városban fekszik. "A föld alatti vizet kapjuk, mint bárki más a városban. Ugyanazt a forrást használjuk, mint amit Mr. és Mrs. Bjerringbro zuhanyozásra vagy ivásra használ otthon. Ha újrahasznosítani tudjuk ezt a CED vizet, a közösség és az itt élő emberek számára is takaríthatunk meg vizet. "

Az újonnan fröccsöntött alkatrészek hamarosan átkerülnek a Grundfos CED felületkezelő rendszerbe.

A megoldás

Korábban a Grundfos elküldte a szennyezett CED vízét egy helyszíni előkezelő központba. Itt elvégezték az alapszűrést és az előkezelést, majd a város saját kommunális szennyvízkezelő telepébe juttatták.
A Grundfos ekkor látta meg a lehetőséget, hogy egy teljes szennyvízkezelő és újrahasznosító rendszert építsen ki a CED öblítővízhez.

"Összeállítottunk egy speciális csoportot, amely ismeri a termékeket, a környezetvédelmi kérdéseket, a kémiát és a gyártási folyamatokat" - mondja Anders. "Együtt építették ezt, és lehetővé tették a víz és szennyvízkezelés legújabb technológiájának egy részét."
A CED szennyvízkezelés alapvetően egy olyan rendszer, amely egy háromszűrő rendszeren keresztül továbbítja a vizet, majd tovább egy Grundfos BM fordított ozmózisos egységbe. Végül a tisztított vizet visszajuttatják a CED tartályokba a gyárban.

Az újonnan fröccsöntött alkatrészek raklapjai emelkednek ki a CED felületkezelő rendszer első öblítő medencéjéből a Grundfos gyárban, Bjerringbroban.

A zárt vízkör

Az üzem évente 5000 m3 vizet kezel - ez az a mennyiség, amelyet évente 100 dán háztartás használ fel, vagy akár két olimpiai méretű úszómedence feltöltésére is elég. A technológiai víz 80% -át visszanyerik a kezelőfürdőkbe, mivel a fennmaradó 20% vagy szilárd anyag, vagy a szűrők átöblítésére szolgál. Az első évben ez a zárt vízkör csak fele kapacitással üzemel, így évente 10,000 m3 vizet fog kezelni.
Anders Lund Hansen szerint a rendszer felépítésének motivációja nem pénzügyi volt. "A lényeg nem egy jó üzleti eset létrehozása volt," mondja. - Nem ez volt a fontos. A motiváció a fenntarthatóság volt - a vízfogyasztás csökkentésének törekvése.

A víz újrahasznosítását választottuk a Bjerringbro-i gyárban, hogy példát mutassunk, hogy hasznos különbséget érhetünk el kisebb vagy nagyobb gyártási egységekben is.

Karen Touborg, Senior Director of Group Environment, Health and Safety

"Ez segít abban is, hogy a Grundfos megértse, hogyan járulnak hozzá termékeink a fenntarthatósághoz. Ez egy kis laboratórium. Egy kutató központ, ahol sok tanulni valót tudunk kiaknázni termékeinkből."

Ez a rendszer egy sor szűrővel és fordított ozmózissal kezeli a Grundfos CED felületkezelő alkalmazás szennyvízét. Ezután a tisztított vizet visszajuttatja a CED egységhez újrahasználat céljából.

Szennyvíz, mint erőforrás

A cég Karen Touborg Környezetvédelmi, Egészségvédelmi és Biztonsági Csoport vezetője elmondja, hogy a Grundfos más iparágakhoz viszonyítva viszonylag kevés vizet használ. "De a többi ipari üzemhez hasonlóan a Grundfos tevékenysége környezeti lábnyomot hagy. Úgy döntöttünk, hogy a vizet újrahasznosítjuk a Bjerringbro gyárban, hogy szemléltessük, mit lehet tenni, és hogy Ön is tud változtatni, ha van egy kis- vagy közepes méretű gyártóegysége."

Karen Touborg hozzáteszi, hogy ez a projekt egy nagyobb kép része a mai környezetvédelmi kihívásoknak, amelyek megkövetelik, hogy másfajta módon cselekedjünk az olyan erőforrásokkal, mint a víz. "A használt vizet nem tekintjük szennyvíznek. Olyan erőforrásnak tekintjük ezt, amelyet kezelése után újra felhasználhatunk, és vissza lehet vonni a termelésbe.
"Nincs hulladékunk, csak erőforrások."

Egyéb kapcsolódó esetek

Olvassa el a Grundfos megoldásból profitáló ügyfelektől származó történeteket.

Kapcsolódó alkalmazások

Keressen a témához kapcsolódó alkalmazásokat a Grundfos-tól.

Kapcsolódó termékek

Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.