Hatékonyabb működési hatékonyság és eszközkezelés a Grundfos Utility Analytics segítségével

Ismerje meg, hogy a Grundfos Utility Analytics hogyan aktiválja a rendszerben lévő adatokat, és veti alá azokat az adatelemzésnek. A szoftver olyan fejlesztések és lehetőségek világát nyitja meg, amelyek jelentősen megerősítik a víziközmű MONITOROZÁSI, DIAGNOSZTIKAI, ELŐREJELZÉSI és TERVEZÉSI képességét ezekkel a modulokkal. Ezek az adatok aztán bekerülnek CITY áttekintésbe a teljes víz- és szennyvízhálózat infrastruktúráról.


Becslések szerint a rendelkezésre álló adatoknak mindössze 1%-át használják fel hatékonyan. Ha vízelosztó rendszerében felhasználja az adatokat és elemzésnek veti őket alá holisztikus képet kaphat a teljes hálózati infrastruktúrájáról.

Ebben a modulban megtudhatja, hogyan érheti el ezt a Grundfos Utility Analytics szoftver segítségével. 

Webalapú szoftvermegoldásunk értékes információkkal és felismerésekkel szolgálhat az Ön GIS adatai, SCADA adatai, számlázási adatai, munkamegrendelési adatai, egyéb értékes hálózati adatai alapján, és egyetlen közös adatkörnyezetet hoz létre, amely folyamatosan frissül. 

Az adatok elemzése megtörténik, és az eredmény: egymásra támaszkodó információk, komplex teljesítménymutatók és ellenőrizhető jelentések. Ezután olyan döntéseket hozhat, amelyek növelik a hálózati hatékonyságot és megállapíthatja a szükséges befektetés mértékét ahhoz, hogy a megfelelő, előre meghatározott eredményeket érje el. A szoftvermegoldás nem intruzív és felhőalapú, ami azt jelenti, hogy nincs szükség sem telepítésre, sem rendszerintegrációra. Az adatok csak egy irányba mozognak, és mindig teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak így a legmagasabb adatbiztonság mellett biztosítják az elemzés lehetőségét. A webalapú Grundfos Utility Analytics szoftver alkalmazásával olyan fejlesztések és lehetőségek előtt nyílik meg az út, amelyek jelentősen erősítik a közművével kapcsolatos ellenőrzési, előrejelzési, diagnosztikai és tervezési kapacitást, és mindez a teljes City Overview (városi áttekintés) rendszerbe fut be.

Vessünk egy közelebbi pillantást erre a négy modulra:

ELLENŐRZÉS – a működési hatékonyság valós idejű fokozásáér.
Hatékonyan odafigyelhet a hálózatára, és valós időben reagálhat vízveszteségre és más eseményekre. Az Ellenőrzés modul napi 24 órában heti 7 napon és egész évben összekapcsolja az eseményeket karbantartási tevékenységekkel, így biztosítja, hogy Ön teljes egészében áttekinthesse rendszerét és a fogyasztói szokásokat. Ezen kívül számszerűsítheti a vízveszteség mértékét és más fontos indikátorokat a vízelosztó zónáiban, így fontossági sorrendeket állíthat fel.

Az ELŐREJELZÉS lehetővé teszi, hogy tanuljon a rendszerétől. A jó tervezés záloga a pontos előrejelzés, és a tervezés szükséges ahhoz, hogy az ember egy lépéssel az események, például a szivárgások és csőtörések előtt tudjon maradni. Az Előrejelzés modul ellenőrzés alatt tartja a vízveszteségeket, és csökkenti a szolgáltatás-kimaradás kockázatát.

A DIAGNOSZTIKA biztosítja a helyzet megértését, ami a jó döntések alapja. Míg az Ellenőrzés modul valós idejű áttekintést nyújt, és az Előrejelzés modul lehetővé teszi a proaktív működést és tervezést, a Diagnosztika modul nagyon fontos feladatot lát el: biztosítja azon tényezők megértését, amelyek segítségével javítható a hálózati teljesítmény, a vízminőség és csökkenthető az energiafogyasztás.

A TERVEZÉS segít fontossági sorrendet felállítani, és tervezni időben, térben és a beruházások tekintetében. A Tervezés modul lehetővé teszi, hogy rövid és hosszú távon is optimális fontossági sorrendet tudjon felállítani, és így erősíthesse a közmű általános üzleti tevékenységét. A stratégiai döntések és a beruházások megtervezése ezután egzakt számításokon, összehasonlításokon, előrejelzéseken és diagnózisokon alapulhat. Ezek a modulok számos segédeszközt ajánlanak, amelyek segítségével fejlesztheti az eszközkezelést. Vegyük most például a szivárgásdiagnosztikát, és nézzük meg, hogyan alkalmazható a Grundfos Utility Analytics szoftvereszköz. 

A nagy mennyiségű nem számlázott víz (NRW) káros a víziközmű pénzügyi, környezeti és nyilvános profiljának fenntarthatóságára nézve. Nehéz azonban eldönteni, hogy mi a legjobb lépés az NRW csökkentése érdekében. 

A szivárgási veszteségek csökkentése és a csőhálózat karbantartásának optimalizálása érdekében vizsgáljuk meg, milyen hatása lenne hosszú távon a közmű nyereségességére, ha Ön folyamatosan le tudná olvasni a valós NRW szintet – zónáról zónára – és ennek alapján hozhatná meg a döntéseket.
A Vízmérleg a Diagnosztika modul egyik eszköze, amely könyvtáralapú, és megfelel a Nemzetközi Vízügyi Szövetség vízellenőrzési standard keretrendszerének. Pontos, automatizált diagnózist, NRW csökkentést és vagyonkezelést tesz lehetővé.

Lebontásban ismerteti a zónaalapú vízmérleget, például a valós veszteségeket, a jóváhagyott számlázott fogyasztást, a látszólagos veszteségeket, az engedély nélküli fogyasztást és az NRW-t, praktikus időkereten belül, az Ön adataival kompatibilis formában.
A Vízmérleg analitika gyorsan megmutatja, hogy mely zónákban magasabb az NRW, és világosan lebontja, pontosan miből tevődik össze: csőszivárgásból, számlázatlan fogyasztásból és/vagy fogyasztói fogyasztásmérő-hibák révén. Ez rendkívül hasznos lehet, amikor a különböző intézkedések és beruházások között fontossági sorrendet próbálunk felállítani, legyen szó javításról vagy cseréről.

A Grundfos Utility Analytics szoftver előnyöket biztosít a víziközműve stratégiai, taktikai és működési szintjén, emberek, a hálózat és a zónák szempontjából egyaránt. Nézzük meg, hogy a fent ismertetett négy modulból származó adatok hogyan csatlakoznak be a City Overview (városi áttekintés) adatbázisába:

A CITY OVERVIEW (városi áttekintés) lehetővé teszi mindenki számára, hogy átfogó képet kapjon az egész rendszerről. A nem szakértő felhasználók vizualizálhatják és megérthetik a víziközmű legfontosabb KPI és más mutatóit. A négy modulból származó adatok mennyisége és az eredmények 3D-s térképeken tekinthetőek meg, így zónaszinten is megvizsgálhatja a KPI-kat és számadatokat, a teljesítményt és a hálózaton belül az egyes csövek fizikai infrastruktúráját, valamint a fogyasztási szokásokat a demográfiai adatok és az épület infrastruktúra alapján. 

A modulokon belül számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek kihasználni ezeket a lehetőségeket. Ahhoz, hogy teljesen felfedezhesse, milyen opciók állnak rendelkezésre, ha a hálózatában elérhető adatokat hatékonyan felhasználja, kérjük, lépjen kapcsolatba a Grundfos-szal! 
Ugyanez a Grundfos Utility Analytics szoftver a szennyvízhálózatok esetében is alkalmazható, ugyanazokkal a modulokkal és eszközökkel.

Foglaljuk tehát össze, mit láttunk ebben a modulban:

Felhasználjuk a rendszerében meglévő adatokat, és az eredményeket olyan módon jelenítjük meg, hogy Ön is láthassa, milyen hozzáadott értéket képvisel az optimalizált működés

Új információkhoz juthat az adatok alapján, és elemzési célra részletes adatokhoz fér hozzá

Ellenőrizhet, előre jelezhet, diagnosztizálhat és tervezhet az adatelemzés alapján

Ez valós időben növelheti a működési hatékonyságot, segít Önnek tanulni a rendszertől, döntéseket hozhat az adatok alapján, és megtervezheti az idejét és a befektetéseit, például a szivárgás csökkentése, a vízkezelés javítása és a csőhálózat hatékonyságának növelése érdekében

Bárki vizualizálhatja és megértheti a WU teljesítményt és a KPI-kat

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 0
Befejezési idő
Befejezési idő: 0 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Alap