Probléma a vízkészletekkel
A növekvő urbanizáció és modern életmódunk nagy igényt jelent a vízellátásra. Ráadásul a vízszennyezés, a szivárgás és a túlfogyasztás kombinációja megkérdőjelezi a biztonságos és tiszta vízhez való hozzáférést.
Az intelligens megoldások segítségével változtatni tudunk
#ForOurWater
Megoldások városokhoz
Világszerte a városok gyorsan bővülnek, így nő a víz iránti kereslet, ugyanakkor sok városból kifogy az ivóvíz. Ennek ellenére továbbra is pazaroljuk a rendelkezésre álló erőforrásainkat. A városok a szivattyúzott víz akár 60% -át veszítik a rossz vízhálózatok miatt. Az intelligens víz megoldások drámai módon csökkenthetik a veszteségeket.
Megoldások az iparágak számára
A víz és energia iránti növekvő igények ellenére továbbra is szennyezzük a rendelkezésre álló erőforrásainkat. Az összes szennyvíz 80% -a visszatér a természetbe anélkül, hogy megfelelően kezelnék. De ha egynél többször használjuk ugyanazt a vizet, az intelligens vízmegoldások bevezetésével, ezt drámaian megváltoztathatjuk.
Megoldások épületekhez
A növekvő urbanizáció hozzájárul a jelentős mennyiségű energiafelhasználáshoz - önmagában a globális hűtési igény megduplázódott kevesebb, mint 20 év alatt. Az energiafogyasztás növekedése a klímaváltozás egyik fő mozgatórugója. Rengeteg intelligens megoldás áll rendelkezésre; energiatakarékosabb szivattyú megoldásokkal csökkenthetjük a CO2 kibocsátást, miközben optimalizáljuk az épületek energiafogyasztását.
#ForOurWater
A vízügyi kihívások mindenhol növekednek. Ideje változtatni a gondolkodásmódban a társadalom minden szintjén: a politikától és az iparágaktól kezdve a városokig és a bennük élő emberekig. Segítsen nekünk a világ vízi kihívásainak megoldásában. Mert végül is a víz mindannyiunké. Gondoskodnunk kell a vízünkről. #ForOurWater
Grundfos ambíció
Célunk, hogy segítsünk megoldani a világ víz- és éghajlati kihívásait, és javítsuk az emberek életminőségét.
Biztonságos víz
2030-ra arra törekszünk, hogy hozzájáruljunk a biztonságosan kezelhető ivóvíz biztosításához 300 millió rászoruló ember számára.
Vízhatékonyság
A vízhatékonyság és a vízkezelés révén azt tervezzük, hogy 50 milliárd m3 édesvíz fogyasztást takaríthatunk meg.
A klíma pozitív irányába
2025-re szeretnénk 50% -kal csökkenteni saját CO2 kibocsátását (2008-hoz képest), és 2030-ra azt várjuk, hogy 100% -ban klíma pozitív legyen.
"A világ tele van olyan problémákkal, amelyeket jobb módon lehet megoldani."
- Poul Due Jensen, a Grundfos alapítója
1945-ben Poul Due Jensen feltalált egy szivattyút a változás érdekében. Egy generációval később, 1973-ban, fia, Niels Due Jensen új fenntarthatósági stratégiát állított fel, és úgy döntött, hogy minden egyes új Grundfos szivattyúnak 10% -kal energiahatékonyabbnak kell lennie, mint az előzőnél. Azóta törekvéseink a Grundfos örökségén alapulnak - az üzleti tevékenységen túlmenően és a vízgazdálkodási szaktudásunk felhasználásával kezelni és megoldani a globális vízügyi kihívásokat.
Szeretne többet megtudni?
A változtatás egyetlen módja a cselekvés. Az alábbiakban néhány információt találunk a további tanuláshoz, beleértve néhány sikertörténetet a világ minden tájáról, áttekintést jelenlegi megoldásainkról, valamint információkat a globális partnerkapcsolatokról és a vízügyi kihívásokkal kapcsolatos csúcstalálkozókról.