Segédlet

Az életciklus költségeinek összehasonlítása

Takarítson meg időt a leghatékonyabb szivattyú megtalálásában az egyszerű élettartam költség elemzés segítségével.

Nézze meg a videót, és tudjon meg többet az egyszerűsített életciklus költség elemzésről.

Egyszerűsítse életciklus költség elemzését

A több szivattyú energiahatékonyságának kiszámítása és összehasonlítása túl sok időt vehet igénybe a munkanapján. A Grundfos Product Center-ben megtalálható egy szivattyú életciklus költség kalkulátor, amely segít Önnek ezt gyorsan és egyszerűen elvégezni, és hogy a megfelelő szivattyút választotta.

1. lépés: Jelentkezzen be, hogy hozzáadjon vagy kiválasztjon egy projektet

Válassza ki a bejelentkezés gombot az oldal tetején és jelentkezzen be. Ha még nem adott meg egy projektet, akkor vegye fel, vagy válassza ki a kívánt projektet.

2. lépés: Adja hozzá termékét a projektjéhez és hasonlítsa össze

Ha megtalálta az érdeklődésre számot tartó terméket, jelentkezzen be, majd menjen az 'Add to project' -re és válassza az 'add to összehasonlítás'-t.

3. lépés: Hasonlítsa össze a termékeket

Válassza az 'Összehasonlítás' elemet a hozzáadott termékek kereséséhez. Ezután nyomja meg ismét az "összehasonlítás" gombot. Kattintson az életciklus költségre, és jelölje ki, hogy összehasonlítani szeretné a termékeket az energiafogyasztás alapján. Ellenőrizze a "teljes terhelés" értéket a "normál profil" helyett, hogy lássa a különbséget, amikor a szivattyú arányos nyomás szabályozással vagy teljes terheléssel működik. Az energia számítás segítségével megnézheti az életciklus költségeinek különbségeit.