- Italian (Italy)
- Campaign
- GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR
GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR
Evita gli imprevisti con informazioni dettagliate sulle prestazioni e le condizioni del tuo sistema.
Per risparmiare sui costi di manutenzione ed evitare tempi di inattività, sempre più aziende cercano soluzioni plug and play che forniscano dati dettagliati fin dal primo giorno. Utilizzando sensori e raccogliendo dati da altre fonti, queste soluzioni di monitoraggio delle condizioni possono prevedere guasti imminenti, evitando sostanziali danni alle apparecchiature e l’arresto della produzione.
Grundfos iSOLUTIONS MONITOR è in grado di rilevare ogni piccola variazione nel funzionamento e nel consumo dell’applicazione di pompaggio. Oltre ad informazioni sulle normali prestazioni e sui potenziali guasti, è possibile ottenere ulteriori dati sulla propria applicazione di pompaggio, in tempo reale. Con Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, facile da installare e utilizzare con l’app Grundfos GO 2.0, è possibile monitorare le prestazioni delle pompe e dei sistemi di pompaggio nel tempo utilizzando l’interfaccia intuitiva basata su cloud.
Sfrutta i vantaggi offerti dalle misurazioni multisensore e i dati operativi
Leggi come Grundfos iSOLUTIONS MONITOR utilizza gli ingressi di una sonda multisensore per misurare la marcia a secco, la temperatura del fluido e le vibrazioni; inoltre, quando viene collegato a un motore Grundfos MGE con un variatore di frequenza integrato o un variatore di frequenza esterno CUE, monitora i dati operativi, compreso il consumo energetico, la velocità e il set point. L’interfaccia intuitiva basata su cloud di Grundfos iSOLUTIONS MONITOR offre accesso a tutti i dati, dando la possibilità di visualizzare il comportamento dei sistemi nel tempo e di utilizzare queste informazioni per dare priorità agli interventi, minimizzando il fermo macchina.
Incontra la nuova generazione – Grundfos GO 2.0
Entra nel mondo di Grundfos iSOLUTIONS MONITOR con l’app Grundfos GO 2.0.
Scarica GRUNDFOS GO 2.0 e avvia l’installazione e l’ispezione quotidiana da qualsiasi dispositivo Bluetooth. Puoi mettere in servizio MONITOR Grundfos iSOLUTIONS e modificare le impostazioni e visualizzare lo stato delle pompe e dei sistemi di pompaggio. Puoi anche abilitare Grundfos iSOLUTIONS MONITOR per la connessione a Grundfos iSOLUTIONS Cloud.
Connettiti e recupera i dati dal Cloud oppure connettiti tramite una soluzione cablata
Dopo aver installato Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, puoi iscriverti a Grundfos iSOLUTIONS Cloud e visualizzare tutti i dati della tua applicazione di pompaggio quando e dove vuoi tu.
Grundfos iSOLUTIONS MONITOR offre un’interfaccia cloud semplice e intuitiva da qualsiasi browser. Puoi inoltre collegare facilmente Grundfos iSOLUTIONS MONITOR al tuoi sistema SCADA o BMS esistente. Il tuo sistema di monitoraggio o SCADA può connettersi e recuperare tutti i dati tramite il bus di campo ModBus RTU.
Prevedi guasti imminenti e le tendenze del consumo energetico e ottimizza il funzionamento per ottenere prestazioni migliori
Guarda questo breve video e scopri come Grundfos iSOLUTIONS MONITOR riduca al minimo i tempi di risposta utilizzando tecnologie con smart sensor per il monitoraggio del condizionamento, estraendo anche informazioni preziose sulle nostre pompe e variatori intelligenti.
Monitora le condizioni della pompa e il consumo di energia per la nuova gamma CR ampliata
La nuova gamma ampliata Grundfos CR migliora ulteriormente le prestazioni delle pompe multistadio, ottimizzando l’efficienza energetica, aumentando la pressione di esercizio massima a 40 bar e introducendo nuove portate, fino a 320 m3/h. Scopri come combinare la gamma CR ampliata con Grundfos iSOLUTIONS MONITOR per monitorare le condizioni della tua pompa e il consumo energetico.
Riesci a ottenere il massimo dai tuoi dati?
Ottieni il white paper Grundfos "Digitalizzazione, monitoraggio delle condizioni e sorveglianza dei processi". La digitalizzazione nell'industria è iniziata anni fa e si è sviluppata insieme alle sempre maggiori opportunità date dalla tecnologia informatica e di comunicazione. Scopri come trarre vantaggio dalla connettività, dal monitoraggio e dalle informazioni dettagliate sui dati.
Incontra un esperto di Grundfos
Desideri fissare un incontro per vedere in che modo Grundfos può aiutarti?
Applicazioni correlate
Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.
Scopri di più sull’utilizzo della tecnologia dei sensori per il rilevamento di potenziali guasti
Negli ultimi decenni la tecnologia dei sensori è migliorata enormemente; i sensori sono ora in grado di rilevare molti dei potenziali guasti che potrebbero causare gravi danni o l’arresto della produzione.
Vai al corso di formazione online ECADEMY per scoprire come Grundfos iSOLUTIONS MONITOR utilizzi i diversi sensori e raccolga dati utili anche da altre fonti.
Ti interessa saperne di più?
Abbiamo creato Grundfos iSOLUTIONS MONITOR con il contributo dei nostri clienti. I nostri clienti sono al centro del nostro viaggio digitale e creiamo soluzioni innovative basate sulle loro opinioni, i loro problemi quotidiani e su ciò di cui hanno bisogno per superarli.
Altri articoli e approfondimenti correlati
Trova articoli correlati con ricerche e approfondimenti di Grundfos.
La tua richiesta è stata inviata correttamente
Un membro del team Grundfos ora esaminerà la tua richiesta e ti risponderà il prima possibile.
Controlla la tua casella di posta, ti arriverà un'e-mail di conferma!
Clicca sul link che trovi nell'e-mail per completare il processo di iscrizione e inizierai a ricevere tutte le notizie e gli aggiornamenti più rilevanti da Grundfos. Se non completi la procedura di registrazione, non potrai ricevere la nostra newsletter.
Se sei già iscritto, non riceverai l'email di conferma.
Cordiali saluti
Grundfos