Ospedali
Mai scendere a compromessi su assistenza e sicurezza dei pazienti
Gli ospedali sono ambienti complessi che richiedono attente considerazioni per la progettazione, la manutenzione e la riparazione degli impianti HVAC. Se gli impianti HVAC si guastano, gli interventi chirurgici rischiano di subire ritardi e le altre situazioni di emergenza devono essere gestite da altri ospedali. L'uso di impianti HVAC datati aumenta inoltre il rischio di trasmissione aerea della legionellosi tra i pazienti, spesso provocata dalla presenza di batteri nell'acqua che circola negli impianti di ventilazione.
Poiché l'assistenza ai pazienti e la loro sicurezza sono assolutamente essenziali, i requisiti che gli impianti HVAC devono soddisfare sono estremamente severi. Occorre impedire costantemente la propagazione di virus, quindi il flusso d'aria deve essere rinnovato continuamente. I rischi sul piano sanitario devono essere ridotti al minimo, perciò la qualità dell'acqua dev'essere adeguata. Inoltre, l'acqua calda deve essere disponibile immediatamente, quindi la pressione a livello dei rubinetti è essenziale.
Di conseguenza, è essenziale anche che gli impianti HVAC e quelli di aumento pressione garantiscano la massima affidabilità. Che siano in grado di aumentare l'efficienza e ridurre OPEX e CAPEX, oltre a consentire alla struttura ospedaliera di non scendere a compromessi per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei pazienti e dell'ambiente.
La storia di un ospedale irlandese che è riuscito a risparmiare energia e risolvere i problemi di Delta T
L'ospedale universitario di Sligo ha installato nuove caldaie e pompe intelligenti Grundfos per il suo impianto di riscaldamento. L'ospedale sta attualmente risparmiando fino all'80% dell'energia necessaria per il funzionamento delle pompe.
Un ospedale belga ha progettato un ampliamento del 40% senza aumentare i consumi energetici
L'ospedale universitario di Bruxelles risparmierà, secondo le stime, 65.000 euro all'anno di spesa energetica grazie alla sostituzione di oltre 200 pompe obsolete con modelli Grundfos più moderni.
L'ammodernamento per l'efficienza energetica
Quando si ristruttura un ospedale, si valutano la compatibilità dei nuovi impianti e i potenziali vantaggi di un'eventuale sostituzione. Ma, che la priorità sia aggiornare le apparecchiature, garantire la conformità alle nuove normative o aumentare il valore della struttura, è fondamentale non dimenticare mai l'efficienza energetica.
Per Grundfos, il rinnovamento ad alta efficienza energetica può toccare ogni aspetto, dalla sostituzione delle vecchie pompe alla trasformazione dell'intero impianto con soluzioni intelligenti per il monitoraggio delle prestazioni.
Un nuovo progetto per una struttura ospedaliera?
Quando si inizia un nuovo progetto per una struttura ospedaliera gli specialisti pongono molte domande sugli impianti HVAC, poiché un'attenta pianificazione è fondamentale per integrare e ottimizzare ogni singolo impianto. Qual è la tipologia di pompa più adatta all'impianto? Può essere collegato a un BMS? La procedura di dimensionamento è semplice?
Fortunatamente, Grundfos ha a disposizione una vasta gamma di strumenti, competenze e servizi che le consentono di rispondere a queste e a molte altre domande. Ti aiutiamo nelle fasi di scelta, dimensionamento, installazione, messa in servizio e manutenzione degli impianti HVAC. Così puoi avere la certezza che gli impianti soddisfino tutte le tue esigenze in termini di prestazioni e garantiscano il massimo comfort ai clienti.
Scarica le nostre guide applicative per i progetti di ammodernamento o nuova costruzione
Sei un consulente tecnico alla ricerca di informazioni dettagliate su come superare le sfide legate agli impianti? Dai un'occhiata alle nostre guide applicative per scoprire come combattere la legionella, affrontare i problemi legati alla progettazione degli impianti, utilizzare i controlli per ottimizzare il tuo impianto e molto altro.
Possiamo aiutarti?
Stai cercando la soluzione di pompaggio giusta per soddisfare le tue esigenze? Grundfos può aiutarti in ogni fase del processo. Compila il modulo qui sotto e ti contatteremo.
Grazie per averci scritto!
Stiamo lavorando alla tua richiesta e speriamo di ricevere maggiori informazioni su come possiamo aiutarti. Un esperto ti contatterà a breve.
Nessuna preoccupazione grazie a un contratto di manutenzione personalizzato
Scopri come un contratto di manutenzione personalizzato con Grundfos può ridurre i costi operativi, ottimizzare i tempi di attività e offrirti la massima tranquillità. Dedica qualche minuto a valutare le esigenze che il tuo contratto di assistenza deve soddisfare.
Esplora le applicazioni e le soluzioni proposte
Ogni hotel ha esigenze specifiche, ma progettando gli impianti nel modo giusto è possibile creare soluzioni semplici e affidabili in grado di aumentare la sicurezza idrica e l'efficienza energetica. Grundfos propone una gamma completa di soluzioni di pompaggio per impianti commerciali capaci di garantire prestazioni elevate in qualsiasi hotel. Prosegui ed esplora applicazioni e prodotti.