Caso

Rimozione degli odori H2S efficiente ed economica presso la società di servizi danese

After installing the Grundfos solution, the smell problem is completely gone. The hydrogen sulphide sensor in Hobro indicates zero, and the complaints have stopped.

Brian Frost. Mariagerfjord Vand A/S

Mariagerfjord Vand A/S is a Danish public utility company wholly owned by the Mariagerfjord county. The company operates the municipal water and sewage works and pipe networks, serving the approx. 42,000 citizens of Mariagerfjord county including the city of Hobro (population approx. 12,000). The company aims to handle wastewater in an efficient and environmental way while providing its services in a cost-effective manner.

Solfuro di idrogeno che causa reclami e corrosione dei tubi

Fino a poco tempo fa, i residenti di un quartiere di Hobro erano afflitti dall'odore di idrogeno solforato. Il problema degli odori derivava da pozzetti fuori città dove una rete di pompaggio trasportava acque reflue. La produzione di idrogeno solforato nelle tubazioni pressurizzate era così significativa che nei pozzetti erano state misurate concentrazioni fino a 500 ppm. Oltre ai gravi problemi di odore, il solfuro di idrogeno corrode le tubazioni e crea un ambiente di lavoro potenzialmente pericoloso per il personale operativo.

I problemi del solfuro di idrogeno possono essere difficili da prevedere, il che rende difficile la loro risoluzione. La presenza di idrogeno solforato dipende da molti fattori, tra cui la temperatura, la composizione delle acque reflue, il tempo di ritenzione nei tubi e il tempo e la durata del funzionamento del pozzetto. Una soluzione ideale ai problemi del solfuro di idrogeno deve essere basata sulle effettive condizioni operative per far fronte a questa imprevedibilità.

La soluzione Grundfos

L'adattamento alle condizioni reali è proprio l'approccio che ha portato alla soluzione di idrogeno solforato Grundfos, installata presso la stazione di pompaggio di Hobro nel 2015. Il cuore della soluzione per solfuro di idrogeno di Grundfos è un algoritmo di controllo avanzato installato in Grundfos Remote Management (GRM). GRM riceve i segnali da un registratore di fase gassosa installato in un pozzetto. Il registratore di gas esegue una misurazione una volta ogni 15 secondi e invia le misurazioni delle ultime 24 ore a GRM. In base ai dati ricevuti, la soluzione calcola automaticamente la corretta quantità di dosaggio di solfato di ferro.

 

L'algoritmo Grundfos per idrogeno solforato adatta costantemente la quantità di solfato di ferro alla domanda corrente nella rete di pompaggio e il personale operativo non deve controllare il dosaggio manualmente. GRM avverte gli operatori in caso di problemi e il personale può accedere al sistema basato su Internet in qualsiasi momento per visualizzare lo stato operativo e apportare le modifiche necessarie.

 

L'outcom e

I risultati ottenuti utilizzando la soluzione al solfuro di idrogeno Grundfos sono stati molto positivi. "Dopo aver installato la soluzione Grundfos, il problema dell'odore è completamente scomparso. Il sensore del solfuro di idrogeno a Hobro indica zero, e le lamentele si sono fermate ”, afferma Brian Frost.

Oltre a una maggiore soddisfazione da parte dei clienti, la società ha realizzato importanti vantaggi finanziari. Il prezzo per metro cubo di acque reflue trattate è sceso a 0,05 EUR con la soluzione di solfuro di idrogeno Grundfos (basata su un consumo medio di solfato di ferro liquido per metro cubo di acque reflue nella stazione di pompaggio nel 2015, ad un prezzo di EUR 0,06 per chilo di solfato di ferro). A Grundfos Vand A/S, la soluzione idrica a base di solfuro di Grundfos ha permesso di ottenere un risparmio chimico di circa il 70% nell'area.

Il sistema è progettato per regolare la quantità dosata di solfato di ferro in base alle variazioni giornaliere e stagionali delle quantità di idrogeno solforato che sono quindi diminuite in modo significativo (da un massimo di 500 ppm a 0 con deviazioni isolate singole di circa 50 ppm). Inoltre, il personale di Mariagerfj Vand A/S non deve più dedicare del tempo al monitoraggio dell'impianto e alla regolazione manuale del dosaggio chimico in base alla domanda attuale. Ciò riduce il carico di lavoro in relazione al pozzetto e fa risparmiare tempo al personale che può essere utilizzato per la gestione di altre mansioni.

Come ulteriore vantaggio, la società offre un risparmio economico sulla manutenzione della rete di tubazioni. La quantità notevolmente ridotta di idrogeno solforato significa che le pompe e le tubazioni non si corrodono così velocemente come le altre e quindi non devono essere sostituite altrettanto spesso. "L'idrogeno solforato dissolve la calce nei nostri tubi di cemento. Dopo aver installato la soluzione Grundfos, prevediamo che passerà molto tempo prima che sia necessario sostituirla ", afferma Brian Frost.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.