Caso

Aspirazione acqua freatica: Garantire una fornitura idrica senza problemi

- Massima affidabilità
- Opex ridotto
- Fino al 20% di risparmio energetico

Zao Vodokanal, Klin

Scopri come un impianto di aspirazione idrica in Russia ha aumentato l'approvvigionamento idrico riducendo i costi grazie a soluzioni di pompaggio affidabili ed efficienti.

La struttura ZAO Vodokanal gestisce l'ingresso dell'acqua per i residenti nella città di Klin all'interno della Regione di Mosca. Le vecchie pompe della struttura mancavano di capacità durante le ore di picco della domanda e le condizioni di funzionamento delle pompe erano cambiate dopo la messa in funzione di un impianto di rimozione del ferro nel 2009. Questo impianto è stato progettato per risolvere il problema della scarsa qualità dell'acqua a causa degli elevati livelli di ferro. Per sostituire le vecchie pompe e risolvere i problemi operativi, la struttura si è rivolta a Grundfos per un aiuto.

Nuovo impianto

Dopo aver condotto un pump audit, le vecchie e usurate pompe prodotte dalla Russia sono state sostituite con le pompe per acque sotterranee SP di Grundfos in acciaio inox ad alta efficienza energetica. Le pompe SP SP sono state fornite complete di moduli di protezione del motore integrati in un quadro di controllo Grundfos MP204.

La stazione di pompaggio di distribuzione era dotata di pompe ad aspirazione assiale NKG e di un quadro di controllo Grundfos MPC-F.

Il risultato

  • La fornitura d'acqua è aumentata del 9,5%, mentre il costo per m3 di acqua è stato ridotto dell'1,5%
  • Approvvigionamento idrico affidabile per tutti i residenti nella comunità e nella municipalità
  • Risparmi energetici fino al 20% e una significativa riduzione dell'opex

Un ottimo investimento

"Dopo aver sostituito le vecchie apparecchiature con Grundfos, abbiamo notato un notevole risparmio, poiché le nuove pompe consumano molta meno energia rispetto a quelle vecchie," afferma Valery V. Kazmin Kazmin, vicedirettore delle operazioni di immissione dell'acqua presso ZAO Vodokanal. Infatti, le attrezzature Grundfos installate nelle stazioni di aspirazione e distribuzione delle acque sotterranee verranno completamente restituite sette anni, considerando la crescita annuale dei prezzi dell'elettricità.

"Le soluzioni Grundfos forniscono una protezione completa delle apparecchiature e una fornitura idrica senza problemi. Le pompe Grundfos dimostrano elevata affidabilità ed efficienza, quindi non c'è nulla di cui lamentarsi. "

Valery V. Kazmin
Vice Direttore delle operazioni di immissione dell'acqua, ZAO Vodokanal, Città di Klin

Altri casi correlati

Leggete le storie dei clienti che hanno tratto beneficio da una soluzione Grundfos.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.

Prodotti correlati

Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.