Webinar in streaming

Accedi alle registrazioni dei nostri webinar

 

Registrazioni dei corsi webinar Grundfos

Disponibili ovunque e in qualsiasi momento.

SOLUZIONI DIGITALI - Manutenzione predittiva con GMH

Contenuti:

  • Digitalizzazione degli asset / macchinari
  • Vantaggi della manutenzione predittiva
  • Consapevolezza della reale condizione degli asset
  • Riduzione dei fermi impianto e risparmio economico
  • Tecnologia non invasiva
  • Servizio full service

GAMMA CIRCOLATORI - Come selezionare la gamma di circolatori più adatta alle tue esigenze 

Contenuti:

  • Utilizzo dei circolatori 
  • Applicazioni 
  • Normative 
  • Circolatori Grundfos

GRUNDFOS APPs - Come utilizzare le app di Grundfos  

Contenuti:

  • Grundfos GO remote - L'applicazione per gestire i prodotti elettronici Grundfos
  • Grundfos GO Balance - L’applicazione per il bilanciamento idronico degli impianti con Alpha2 e Alpha3
  • Grundfos GO Install - Strumenti per calcoli, dimensionamento e comparazione prodotti  
  • Grundfos GO Replace - L’applicazione per la sostituzione guidata dei piccoli circolatori

GRM - Gestione remota dei sistemi di pompaggio 

Contenuti:

  • Cosa è Grundfos Remote Management? 
  • Principali funzionalità 
  • Applicazioni 
  • Vantaggi

ATEX - Guida pratica  

Contenuti:

  • Definizione Atex  
  • Classificazione GAS 
  • Classificazione DUST 
  • Protezione motori 
  • Protezioni pompa
  • Pompe Atex Grundfos

CICLO IDRICO INTEGRATO - Soluzioni Grundfos per la distribuzione idrica  

Contenuti:

  • Elettropompe monogiranti ad asse orizzontale serie NB/NBG ( E) – NK/NKG (E) a norma EN 733 / ISO 2858  
  • Elettropompe verticali multistadio serie CR E)  
  • Gruppi aumento pressione serie HMPC   
  • Elettropompe sommerse in booster serie BM

BOILER FEED - Pompe per alimentazione caldaie  

Contenuti:

  • Tipologie delle caldaie 
  • Componenti principali di un impianto di produzione del vapore 
  • Configurazioni impiantistiche  
  • Criticità e soluzioni  
  • Benefit soluzione con inverter integrato  
  • Esempio di dimensionamento  
  • Settaggi CRE

GRUPPI ANTINCENDIO - In accordo alla EN12845  

Contenuti:

  • Panorama normative antincendio 
  • La norma EN12845 - Linee guida per i gruppi di pompaggio 
  • La proposta Grundfos Hydro EN12845

LA CLIMATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI COMMERCIALI - Punti chiave da tenere in considerazione per il dimensionamento di un impianto HVAC  

Contenuti:

  • Efficienza energetica
  • I circuiti negli impianti 
  • Gamma e modalità di controllo
  • Connettività

MYGRUNDFOS & EXTRANET - Gli strumenti digitali Grundfos per le informazioni tecniche e gli acquisti online  

Contenuti:

  • MyGrundfos - il portale Grundfos per tutte le informazioni tecniche e commerciali
  • Extranet - il web-shop Grundfos di E-Commerce attivo 24/7

DEDICATED CONTROL PANELS - Automazione e controllo per i sollevamenti fognari  

Contenuti:

  • Unità di controllo per applicazioni WW
  • Introduzione sistema Dedicated Controls
  • Hardware
  • Funzionalità di base ed avanzate
  • Vantaggi

DOSAGGIO E DISINFEZIONE - Modulo I: Smart digital dosing  

Contenuti:

  • Il motore passo-passo 
  • Caratteristiche dello smart digital dosing 
  • I sistemi di dosaggio

AUMENTO PRESSIONE - Le soluzioni di aumento pressione nelle applicazioni domestiche  

Contenuti:

  • Elementi essenziali di un sistema di aumento pressione  
  • Sfide dell'aumento pressione  
  • Funzionalità intelligente e vantaggi per il risparmio energetico  
  • Prodotto focus: SCALA2

WATER SUPPLY - Captazione acqua di falda  

Contenuti:

  • Curve caratteristiche 
  • Applicazioni 
  • Materiali  
  • Manutenzione

DOSAGGIO E DISINFEZIONE - Modulo II: biossido di cloro  

Contenuti:

  • Disinfettanti a confronto 
  • Oxiperm Pro (caratteristiche, funzionamento e applicazioni)

MAGNA 3 - Connessioni FieldBus  

Contenuti:

  • Cos'è un sistema FieldBus e come funziona? 
  • Funzioni di comunicazione avanzate nella Grundfos MAGNA3 
  • Punti chiave della MAGNA3 come elementi di ottimizzazione dell'installazione

SCALA1 - Novità per la distribuzione dell’acqua in casa e in giardino  

Contenuti:

  • Caratteristiche principali
  • Applicazioni
  • Funzionamento multi-pompa, con input esterno e connessione Bluetooth
  • Benefici
  • Disponibilità sul mercato

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Energy Audit  

Contenuti:

  • Energy Check
  • Pump Audit
  • Waste Water Audit
  • Case Studies

LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE - PRIMARIE E REFLUE: Disinfettanti a confronto e le soluzioni Grundfos  

Contenuti:

  • Perché disinfettare   
  • Principali disinfettanti utilizzati nel trattamento delle acque primarie e reflue  
  • Panoramica dei prodotti Grundfos nell'ambito della disinfezione   
  • Le pompe dosatrici Grundfos per il dosaggio preciso, affidabile ed in sicurezza dei disinfettanti.   
  • I generatori di biossido di cloro Grundfos

DDD - Demand Driven Distribution - Gestione dei sistemi di pompaggio nelle reti di distribuzione idrica  

Contenuti:

  • DDD1 - Sistema di gestione per reti senza serbatoi
  • DDD2 - Sistema di gestione per le reti con serbatoio di compenso
  • Modalità di funzionamento e regolazione della pressione
  • Vantaggi dei due sistemi

GPC - GRUNDFOS PRODUCT CENTER - Strumento di selezione e dimensionamento  

Contenuti:

  • Introduzione al GPC 
  • Ricerca prodotto sostitutivo 
  • Prodotto: verifica caratteristiche per punto di lavoro 
  • Ricerca del prodotto per liquido
  • Dimensionamento del cavo

SOLLEVAMENTO FOGNARIO - I sistemi di sollevamento fognario Grundfos e le loro applicazioni  

Contenuti:

  • Caratteristiche dei prodotti  
  • Come selezionare la girante corretta  
  • Integrazione con i sistemi di controllo intelligenti

SCALA1: novità per la distribuzione dell'acqua in casa e in giardino  

Contenuti:

  • Caratteristiche principali 
  • Applicazioni 
  • Funzionamento multi-pompa, con input esterno e connessione Bluetooth 
  • Benefici