アフターサービス終了機種
弊社では販売終了後、およそ10年を目途としてアフターサービス終了とさせていただいております。
販売・アフターサービス終了及び予定となっている機種一覧表を下表に示します。
※ アフターサービスに定義される内容
1) 修理及びオーバーホール(工場返却修理・出張修理)
2) 点検・調査
3) 消耗部品の提供(主要部品をご要望の際はポンプ新替を提案させて頂きます)
機種 | 生産・販売終了日 | サービス提供期限 | 後継機種 |
CP(全機種) | 1993年 6月末 | 2003年 6月末 | CR |
JetpaQ | 1993年 6月末 | 2003年 6月末 | 該当機種無し |
SP45/75/120/210 | 1996年 1月末 | 2006年 1月末 | SP46/60/77/125/160/215 |
SP16/27機種 | 1998年 8月末 | 2008年 8月末 | SP17/30 |
CR(N)30/60 | 1999年 1月末 | 2008年12月末 | CR(N)32/45/64/90 |
CR(N)2/4 | 2001年11月末 | 2011年12月末 | CR(N)1/3/5 |
CRT2/4 旧モデル | 2003年8月末 | 2016年12月末 | CRT2/4 現行モデル |
CLM(全機種) | 2003年 6月末 | 2010年 6月末 | TP |
CRT8/16 旧モデル | 2004年1月末 | 2016年12月末 | CRT8/16 現行モデル |
CR(N)8/16 | 2004年 3月末 | 2013年12月末 | CR(N)10/15/20 |
LP50/65, LM40/50/65 | 2004年 8月末 | 2012年 8月末 | TP |
CRK2/4 | 2005年12月末 | 2017年12月末 | MTR1/3/5 |
CRK8/16 | 2005年12月末 | 2015年12月末 | MTR10/15/20 |
LM, LP 80/100 | 2005年12月末 | 2015年12月末 | TP |
Hydro 2000 | 2007年1月末 | 2017年1月末 | Hydro MPC |
SQP | 2007年3月末 | 2016年3月末 | SQEP |
CH/CHI/CHN | 2010年11月末 | 2021年 3月末 | CM |
MTA3,4 | 2011年12月末 | 2021年12月末 | MTA30/60/90/120/200/20H,40H,70H,100H |
MTAD7 | 2011年12月末 | 2021年12月末 | 該当機種無し |
DME2,8,12,19,48 | 2011年 8月末 | 2021年 8月末 | DDA |
CHIU2,4 | 2012年1月末 | 2021年12月末 | CR-マグドライブ |
SP17/30/46/60モデルA | 2013年 6月末 | 2023年 6月末 | SP17/30/46/60モデルB |
AP, KP | 2013年7月末 | 2023年7月末 | 該当機種無し |
MP1 | 2014年12月末 | 2016年3月末 | 該当機種無し |
CR(N)32/45/64/90 モデルA | 2014年4月末 | 2024年3月末 | CR(N)32/45/64/90 モデルB |
MTR32/45/64 モデルA | 2014年4月末 | 2024年3月末 | MTR32/45/64 モデルB |
BMP | 2015年12月末 | 2025年12月末 | 該当機種無し |
SP8/14モデルA | 2015年9月末 | 2025年9月末 | SP7,9,14モデルB |
SPK8 | 2016年12月末 | 2026年12月末 | MTR8 |
Hydro MPC CM booster | 2016年6月末 | 2026年6月末 | 該当機種無し |
DME60,150 | 2018年8月末 | 2028年8月末 | DDA |
CR(N)90/120/150 | 2019年6月末 | 2029年6月末 | CR(N)95/125/155 |
フランジ接続冷温水ポンプUPS | 2021年6月末 | サービスにお問合せください | 該当機種無し |