캠페인

성공 사례, 칼스버그는 현장 수처리 시설로 공정 용수를 재이용합니다.

칼스버그 양조장은 2030년까지 물 사용량을 50% 줄이고자 합니다. Zero Water Waste라고 명칭된 이 계획은 칼스버그 Together Towards Zero 프로그램의 일환입니다. 덴마크 프레데리시아의 생산 시설에서 칼스버그는 컨설턴트, 대학 연구소, 그리고 그런포스와 같은 기술 제공업체와 함께 Total Water Management 처리장을 개발했습니다. 현장 시설에서는 주로 청소 목적으로 사용된 공정수를 처리하여 음용수로 정화한 후, 양조장으로 돌려보내 공정수로 재이용합니다. 이 공장은 공정수의 90%를 회수하고 재이용합니다.

이제 우리가 할 수 있는 것들을 생각해 보세요. 실제로 회로를 재활용하고 폐쇄하여 공정수를 재이용 가능하게 만들 수 있습니다. 정말 환상적입니다.

NIRAS 수자원 전문이사, Søren Nøhr Bak

그런포스 공급 제품:

프레데리시아에 있는 Carlsberg Denmark Total Water Management 공장에서 그런포스는 Pantarein 및 칼스버그와 협력하여 전체 처리 및 정화 공정에 가장 적합한 펌프 및 도징 시스템을 찾았습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 수중 SL 폐수 펌프 및 믹서
  • 생물학적 탱크와 바이오가스 세척기 사이의 순환을 위한 NB 편흡입 펌프
  • 모든 처리 단계는 물론 UF-RO 멤브레인 CIP에도 필요한 디지털 도징 펌프, 배관 및 액세서리를 갖춘 완전한 도징 캐비닛
  • 완전한 시스템  
    • 살균을 위한 Oxyperm Pro
    • 폴리머 생산 단위를 위한 POLYDOS
  • 물 살균 모니터링 및 제어를 위한 DID

자세히 알아보기

사례 연구 전문 다운로드

아래 양식을 작성해주시면 즉시 액세스 할 수 있는 이메일을 보내드리겠습니다.