GRUNDFOS INDUSTRY
APAC 데모 트럭 투어
첫 번째 Grundfos Industry APAC 데모 트럭이
출발 준비를 마쳤습니다!
DTS 데모
DTS(도징 탱크 스테이션)는 3 in 1 콤팩트 플러그 앤 플레이 시스템으로서 화학 물질의 저장, 혼합 및 투여를 하나의 완전한 시스템으로 결합합니다.
정확도가 높고 내구성이 뛰어난 스마트 디지털 도징 펌프가 내장되어 있어 다양한 화학 물질을 아주 정밀하게 처리할 수 있습니다.
CMBE Twin 데모
CMBE Twin은 상업용 설비에서 용수 공급 및 가압 부스팅을 위한 소형 트윈 부스터 펌프입니다. CMBE의 통합 속도 제어 장치를 활용하여 배관 시스템에서 일정한 압력을 유지할 수 있어 사용자의 개입을 최소화 합니다.
수위 + 온도 제어 데모
보일러 분야의 경우 시스템이 높은 효율을 달성하려면 정확한 수위 레벨 제어가 중요합니다. 물이 너무 많으면 증기 품질이 떨어지고 수위가 너무 낮으면 보일러 시스템이 손상될 수 있습니다.
온도 제어의 경우 높은 에너지 절약 달성 여부는 제어 방식에 따라 달라집니다. 가변 속도 펌프를 직접 제어하면 운영 비용을 최대 50%*까지 절감할 수 있습니다.
*고정 속도 펌프로 시스템을 제어하는 경우 대비
압력 부스팅 데모
그런포스 부스터 시스템은 신뢰성, 효율성 및 범용성으로 잘 알려진 CR 및 CRE 펌프로 제작됩니다. 고객의 요구 사항이 무엇이든 그런포스 부스터 시스템은 항상 일정한 압력을 제공하고 최적의 안정성을 제공하며 에너지 소비를 최소화해 줍니다.
CR 서비스 데모
펌프의 가동 중지는 곧 시간과 금전의 손실을 의미하므로 펌프 고장은 시설 관리자에게 있어 최악의 시나리오입니다. 그런포스의 정품 예비 부품을 사용하면 항상 효율적이고 최적화된 시스템을 안정적으로 운용할 수 있습니다.
시스템 고장이 문제가 되고 있는 경우, 언제든 그런포스 정품 예비 부품을 이용하실 수 있습니다!
CR255-3 데모
CR 255는 그런포스 CRXL 포트폴리오에서 사용할 수 있는 가장 큰 최신 입형 다단 제품입니다. 이 새로운 제품은 최대 400m의 압력으로 시간당 최대 320m3의 물을 이송할 수 있습니다.
뛰어난 신뢰성과 고객 맞춤형 옵션 적용으로 취수/가압 부스터/수처리 등의 다양한 분야에서 많은 고객들이 CRXL 제품을 찾고 있습니다.
세척 및 세정 데모
세척 및 세정 분야에서는 공간 제약이나 거친 환경, 그리고 유체의 급격한 흐름 변화와 같은 문제가 많이 발생합니다.
그런포스는 제어 프로세스에 스마트 기능을 추가하여 이러한 모든 문제를 해결하고 작업에 필요한 적절한 압력을 유지할 수 있습니다!
AQPURE 데모
AQPure는 물 공급원에서 박테리아, 바이러스 및 오염 물질을 제거하여 음용수에 적합한 품질의 물을 만드는 초미세여과(ultrafiltration/한외여과) 기반 수처리 시스템입니다.
AQPure의 모듈형 설계로 사용자는 물의 품질에 맞게 시스템을 맞춤 설정할 수 있습니다.
MGE 모터는
Grundfos MGE 모터는 주파수 변환기 작동을 위해 특별히 설계되고 펌프 적용 및 고부하 효율을 위해 최적화된 영구 자석 동기 모터(PMSM)를 사용합니다. 모터 보호 기능이 내장되어 있으며, Groundfos Go 앱과 Go-link를 통해 쉽게 설정할 수 있는 11가지 제어 모드를 갖추고 있어 다양한 적용분야의 요구사항을 충족시킬 수 있다. 최고 효율의 모터 모델은 IE5 효율을 충족합니다.