반도체 산업의 성장은 더 많은 에너지를 요구합니다

 

AI, 데이터센터, 첨단 반도체 수요 증가로 Fab의 규모는 계속 확대되고 있습니다.
공정은 더욱 정교해지고 생산 환경은 복잡해지는 가운데,
제조 현장에서 요구되는 에너지와 자원 사용량도 빠르게 증가하고 있습니다.

 

 

글로벌 반도체 매출 성장 추이 및 전망

  • 2018~2024년 연평균 5% 성장
  • 2030년 시장 규모 1조 달러 돌파 전망
  • 향후 연평균 8% 성장 예상

 

  

첨단 공정 중심으로 확대되는 생산과 투자 구조

  • 첨단 공정 투자 확대
  • 2028년 최첨단 공정 장비 비중 48%
  • 2nm 생산 급증
  • 2025~2030 생산능력 CAGR 34.8%

   

반도체 산업의 급증하는 에너지 수요

  • 2021년 반도체 산업 전력 소비량 = 말레이시아 연간 국가 전력 사용 수준
  • AI 반도체와 첨단 공정 확대는 전력 수요 증가를 더욱 가속화하고 있습니다.

 

글로벌 반도체 생산 거점의 확대와 다변화

  • 생산 거점 글로벌 확대
  • 공급망 리스크 분산 
  • 지역별 에너지 전략 필요
  • 지속가능성 확보 중요성 증가

확대되는 생산 환경 속 요구되는 과제

 

지속적인 생산 확대와 에너지 수요 증가에 따라
지속가능성과 Scope2 배출 저감이 핵심 과제로 부상하고 있습니다.
특히 용수 시스템은 에너지 집약적 특성으로 인해 단기적인 효율 개선이 요구되는 주요 영역입니다.

Scope 2 배출 저감의 중요성

 

반도체 생산 분야의 전기 의존도가 증가하면서 Scope 2 배출이 GHG(Green House Gas) 배출의 주요 원인이 되었으며, 환경적 영향을 나타내는 핵심 지표로 자리잡게 되었습니다.

삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 마이크론, 인텔 등과 같은 주요 반도체 생산 기업들은 2050년까지 Net Zero(탄소 중립)을 목표로 Scope 2 배출량을 감축하겠다는 과감한 공약을 내놓았습니다. 

단기 에너지 효율 개선의 핵심, 용수 시스템
 

용수 시스템은 에너지 사용 비중이 높은 동시에 운영자가 직접 제어 가능한 영역으로 빠른 개선이 가능합니다.
공정 장비 효율화가 이미 진행된 상황에서 단기적인 에너지 절감을 위한 핵심 개선 영역으로 주목받고 있습니다.

Grundfos 스마트 펌프 시스템


    

 

용수 재활용 초순수 정제 온도 제어 용수 공급 폐수 처리
CRE
NBGE/NKGE - -
CUE
Smart Dosing - -

    

Grundfos 스마트 펌프 시스템의 장점

전력 소비 절감

유지보수 계획 수립 및 수명 주기 비용 관리

시스템 안정성 및 가동시간

사이버 보안 강화

백서 다운로드

이 백서에서는 다음의 내용을 확인하실 수 있습니다.

- 반도체 제조시설에서의 에너지 소비가 발생하는 주요 영역
- 기존 시스템의 에너지 절감 가능성을 진단하는 방법
- 운영비와 탄소배출을 줄이기 위한 최적화 접근법