사례

그런포스 초대형 CR 펌프, 지역 열 발전소의 효율 10% 개선

그런포스 CR펌프는 현존하는 그 어떤 방식과 비교해도 절대 뒤쳐지지 않고, 오히려 우수합니다. 운영 비용이 더 저렴합니다. 이것이 바로 우리가 새로운 그런포스 펌프를 통해 기대하는 가치입니다.

덴마크 히르첼스 지역 열 발전소 감독관 Jens Ole Olsen

2015년 가을에 덴마크 히르첼스 지역 열 발전소에 차세대 CR 다단 펌프 중에서 세 대의 CR-95가 현장 테스트를 위해 설치되었습니다. 이 발전소에서는 야링에서 19km 떨어진 폐기물 소각로에 두 대의 펌프를 설치했고 나머지 한 대는 톤비의 열 전송 라인 중간 지점에 설치했습니다.

"더 나은 유압 성능과 긴 수명을 가진 펌프를 통해 좋은 결과를 얻기를 희망합니다"고 톤비에 CR-95를 설치하는 과정에서 히르첼스 지역 열 발전소의 감독관 Jens Ole Olsen이 말했습니다. "그것이 우리가 가장 바라는 바입니다."

 

 

긍정적 결과

1년이 더 지난 후에 CR펌프는 데이터로 우수성을 증명했습니다.

야링의 CR-95 펌프 두 대가 경쟁사의 펌프에 비해 4-7% 더 나은 효율을 보여주었습니다. 톤비의 CR-95은 펌핑 스테이션의 경쟁적 장치들에 비해 성능이 12.5% 더 나았습니다.

"방금 펌핑 스테이션의 월간 수치를 살펴보았습니다. 그런포스 펌프가 전력 소비량을 절감시켜주었다는 것을 추세선을 통해 확인할 수 있습니다"고 Jens Ole Olsen은 말합니다.

"펌프가 14개월 동안 완벽하게 작동했습니다. 물론 수요에 따라 다소 등락이 있었습니다. 문제는 전혀 발생하지 않았습니다. 우리에게 가장 중요한 것은 효율인데, 이 제품은 현재 시장에 나온 제품 중 가장 효율이 우수합니다. 전기는 비쌉니다. 우리는 전기료로 133,000 유로 이상을 사용합니다. 따라서 이 수치는 참으로 큰 의미가 있습니다. 만일 일일 운영 비용을 6-10%만 줄일 수 있어도 정말 행복할 것입니다.

"그런포스 CR펌프는 현존하는 그 어떤 방식과 비교해도 절대 뒤쳐지지 않고, 오히려 우수합니다"라고 그는 이야기합니다. "그리고 운영비가 적게 듭니다. 이것이 바로 우리가 새로운 그런포스 펌프를 통해 기대하는 가치입니다."

그런포스 CR 다단 펌프에 관한 자세한 내용은 여기를 보아주십시오.

CR-XL

 

히르첼스 지역 열 발전소

  • 열원: 폐기물 소각로 80%, 바이오매스 17%, 천연가스 3%
  • 네트워크: 총길이 약 80km
  • 소비자: 2,500
  • 온도 - 섭씨 82/40도
  • 발전: 폐기물 소각로에서 연 50,000 MWh; 연간 11.25 MWh의 잉여분을 지역 전력회사에 송전

 

히르첼스 피예르밤의 감독관 Jens Ole Olsen이 톤비 펌핑 스테이션의 CR-95에 전자 감시 모니터를 설치하고 있습니다.

히르첼스 피예르밤 지역 열 발전소의 감독관 Jens Ole Olsen이 그런포스 CR-95가 14개월 동안 "완벽하게" 작동했다는 것을 증명합니다. "운영 비용이 더 저렴합니다. 그런포스 CR펌프는 현존하는 그 어떤 방식과 비교해도 절대 뒤쳐지지 않고, 오히려 우수합니다."