사례

지하수 유입: 문제 없는 수자원 보장

  • 신뢰성 극대화 
  • 운영 비용 절감 
  • 최대 20% 에너지 절약

Zao Vodokanal, 클린(Klin)

신뢰도 높고 효율적인 그런포스의 펌프 솔루션을 통해 러시아의 수처리 시설이 물의 공급 방법과 비용 절감을 실현했는지 알아보십시오.

ZAO Vodokanal 시설에서는 모스크바 지역의 Klin시의 수자원을 관리합니다. 이 시설의 오래된 펌프는 수요가 가장 많은 시간에는 펌핑 용량이 부족했으며, 2009년 철 제거 공정이 가동된 이후 펌프 작동 조건이 변경되었습니다. 이 공정은 철분 함량이 높아서 열악해진 수질 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 이 시설은 기존 펌프 장비를 교체하고 작동 문제를 해결하기 위해 그런포스에 도움을 요청했습니다.

새로운 시스템으로 교체 

그런포스는 펌프 검사를 실시한 후, 오래되고 마모된 러시아산 우물 펌프를 그런포스의 에너지 효율적인 스테인리스 스틸 SP 시리즈 지하수 펌프로 교체했습니다.

SP 펌프는 MP204 제어 캐비닛에 내장된 모터 보호 모듈과 함께 제공됩니다. 시설의 분배 펌핑 스테이션에는 NKG 엔드 흡입 펌프와 MPC-F 제어 캐비닛을 장착하였습니다. 

결과

  • 물 공급은 9.5% 증가한 반면, 물 m3당 비용은 1.5% 감소했습니다.
  • 지역 사회의 모든 주민과 지자체를 위한 안정적인 급수 제공
  • 최대 20%의 에너지 절약 및 운영 비용의 현저한 감소

믿을 수 있는 투자

"기존 장비를 그런포스의 솔루션으로 교체한 후, 훨씬 적은 전력을 소비해 상당한 절감 효과를 경험하고 있습니다." 라고 밸러리 브이는 말합니다. ZAO Vodokanal의 취수시설은 지하수 유입 및 분배 스테이션에 설치된 그런포스 장비로  7년간 절약되는 전기 요금을 통해 초기 투자 비용을 회수할 수 있습니다.

"그런포스 솔루션은 급수와 장비를 포괄적으로 보호합니다. 그런포스 펌프는 높은 신뢰성과 최고의 효율성을 보장합니다.. "

발레리 V. 카즈 민,
클린(Klin)시 ZAO Vodokanal 취수시설 부국장

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기