기사

산업용 수처리: 인텔리전스를 통한 비용과 운영 효율성 최적화

그런포스 iSOLUTIONS을 통해 기존 물 사용량 대비 비용 절감, 복잡성 최소화, 효율성 최적화 방안을 소개합니다. 

  

매일 사용되는 물의  당 비용을 추적하는데 어려움을 겪고 계신가요? 오늘날 많은 시스템 운영자들은 화학 물질 사용, 물 소비, 청소 및 관리 시간 등 측정이 어려운 요소가 많기 때문에 정수 시스템의 정확한 비용을 파악하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

기존 시스템 또한 최적화할 수 있는 잠재력을 보유하고 있다는 것을 알고 계신가요? 실제로 대부분의 수처리 시스템이 최대 효율로 작동하지 않습니다. 예를 들어, 많은 멤브레인 처리 시스템은 물의 흐름과 압력 변화에 대처할 준비가 되어 있지 않기 때문에 효율적으로 실행되지 않습니다. 공급수의 전처리 또한 종종 부적절합니다. 이를 통해 물 소모를 증가시키는 역세척과 같은 여러 가지 문제로 인해 청소 및 유지 보수 비용이 증가하게 됩니다.

또한 수처리 과정의 모든 단계가 서로 연결되어 있고 의존적이기 때문에 일반적으로 시스템 전체에 영향을 미칩니다. 이로 인해 처리 프로세스가 실패하고 수질이 잘못되며 예상치 못한 다운타임이 발생할 수 있습니다. 이 모든 것이 물, 화학 물질 및 에너지의 높은 소비로 이어질 수 있습니다. 최악의 경우 공장의 생산 공정이 완전히 중단될 수 있다는 것입니다. 

위의 모든 사항들이 산업용 수처리의 핵심 과제입니다. 특히 물 재사용이 증가하고 수질의 변화와 같은 추가적인 과제가 대두되고 있기 때문입니다.

 

효율이 보장된 지능적 수처리가 가능합니다.

펌프가 시스템에서 최적으로 작동하기 위해 어떤 종류의  화학 물질 및 양이 필요한지 자동으로 알 수 있다면 어떨까요? 그런포스 SMART Digital DDA-FCM 지능형 투여 펌프는 위 작업을 가능하게합니다. 예를 들어, 정밀한 투여 제어는 화학적 및 물 사용을 최소화하기 위해 적절한 수준의 활성 생물 살충제, 방청제 및 부식 방지 화학 물질을 보장할 수 있습니다. 또한 Flow Control Monitoring 및 AutoFlowAdapt 기능은 프로세스 변경에 관계없이 투약 및 조절에 도움이 됩니다. 이러한 에시들은, 그런포스 솔루션을 통해 산업용 수처리의  운영 효율성을 극대화 한다는 것을 의미합니다.

올바른 물 흐름을 보장하면서 물 사용도 크게 줄일 수 있다면 어떨까요? 그런포스 iSOLUTIONS을 사용하면 화학적 처리와 물리적 처리 모두를 최적화할 수 있습니다. 펌프가 효율적으로 작동하려면 수질 및 수요의 가변성을 고려할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 초여과 또는 역삼투 시스템에서 사용할 수 있습니다. 기존의 펌프는 조절 밸브를 사용하여 유량을 제어하는데, 이는 에너지, 추가 마모 및 유지 보수 측면에서 낭비가 심하고 시스템의 비용 효율성을 떨어뜨립니다. 그러나 그런포스의 지능형 펌프를 사용하면 필요한 흐름을 보다 에너지 효율적이고 경제적인 방법으로 제어할 수 있습니다.

이 외에도 원격으로 시스템 변경 및 장애에 대응할 수도 있습니다. 그런포스는 DID 측정 및 제어 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 주요 수질 매개변수를 측정하고 수처리 시스템의 전반적인 효율성을 표시하도록 설계되었습니다. 또한 GMH (Grundfos Machine Health)를 사용하면 펌프 및 기타 자산의 예측 유지보수를 지원하는 실행 가능한 데이터를 얻을 수 있습니다.

그런포스 산업용 수처리 솔루션을 도입하면, 공정의 통찰력을 자동으로 얻을 수 있습니다. 이를 통해 데이터를 기반으로 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 실시간 성능 데이터를 통해 시스템 변경 및 장애에 대응할 수 있습니다. 따라서 그런포스 iSOLUTIONS을 사용하면 수처리 시스템의 운영 효율성을 높이는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다.

그런포스 전문가들이 진행하는 '그런포스 지능형 수처리 솔루션' 세션을 지금 바로 청강해보시기 바랍니다.