기사
스마트 화학적 수처리의 필요성 - 백서 다운로드
물에 함유된 물질과 수질은 사용될 때마다 변경됩니다. 전 세계적으로 산업용 물질에 의해 물 순환 과정이 오염되는 것을 막기 위해 사용 후 물을 올바르게 처리할 것을 요구하고 있습니다. 그런포스는 산업 시설에서 물 재사용 시스템 내에서 총 물 소비를 줄이고, 지능형 분배 수처리 공정을 재고하여 시스템 성능과 안정성을 높일 수 있도록 돕는 데 주력하고 있습니다. 백서를 다운로드해 아래와 같은 더 자세한 내용을 알아보세요:
- 이산화염소 소독을 안정적으로 유지하고 비용을 절감할 수 있습니다.
- 데이터 분석을 통해 안전성을 높이고 정확한 보고를 가능하게 합니다.
- 더 스마트한 방식으로 펌프 용향 및 화학 물질 취급을 관리할 수 있습니다.
이 백서에서는 산업 시장에서 용매, 냉각액, 세척액, 세정액 등 여러 가지로 응용되는 물의 중요한 역할에 대해 설명합니다. 이 문서는 DECHEMA Industrial Water 2020 17-19 November, Frankfurt에서 소개된 “Efficient control of chemical treatment for wastewater reuse in cooling towers”라는 논문을기반으로 합니다. 이 논문에 담긴 구체적인 예시는 어떻게 산업 시설의 냉각탑에서 이산화염소를 이용한 살균을 통해 건물 소유자와 운영자가 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 냉각 시스템을 유지할 수 있는지를 보여줍니다.