Новости

GRUNDFOS – больше, чем производитель насосов

Это стало возможным благодаря производству насосов на собственной компонентной базе и постоянному внедрению новых технологий. Накопленный многолетний опыт производства собственных электродвигателей позволяет Grundfos изготавливать поистине надежные и высокоэффективные электродвигатели, отвечающие самым высоким стандартам энергоэффективности. Ведь электродвигатель – одна из важнейших составляющих насоса, которая отвечает за оптимальную работу всей системы, поэтому двигатель и гидравлическая часть насоса должны быть полностью совместимы.Электродвигатели сконструированы специально под насосное оборудование Grundfos и соответствуют всем необходимым стандартам и законодательным требованиям. Постоянное стремление к совершенствованию позволяет Grundfos оставаться лидерами и предлагать рынку только инновационные и высокотехнологичные решения для различных областей. Grundfos не стоит на месте и постоянно расширяет области применения оборудования, а также его функциональные возможности для обеспечения максимального комфорта потребителя, надежности оборудования и контроля системы. Одним из последних таких шагов стала модернизация частотно-регулируемых электродвигателей MGE (от 2.2 кВт до 22 кВт) и создание совершенно новых электродвигателей MGE ( от 0.37 кВт до 2,2 кВт) на постоянных магнитах, которые призваны расширить имеющиеся возможности насосов.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

В новом MGE используется встроенный модуль беспроводной связи, позволяющий отка-заться от кабельных соединений. Беспроводная связь применяется для связи насосов междусобой и насосов с блоком дистанционного управления.

GRUNDFOS R100 И GRUNDFOS GO

Новейшие электродвигатели MGE могут поддерживать соединение через ИК-порт или ради-оканал, что позволяет устанавливать связь между отдельными насосами, а также осущест-влять контроль и управление их работой с помощью универсального пульта R100 или моду-лей Grundfos GO.С помощью программного обеспечения Grundfos GO можно получить полный доступ кимеющимся функциональным возможностям нового электродвигателя MGE. Набор функ-ций будет зависеть от фактического исполнения электродвигателя.


ВАЖНО:

  •  Чтобы иметь возможность управлять новыми электродвигателями с помощью пультаR100, необходимо дополнительно обновить ПО пульта R100.
  • Использование пульта R100 позволяет получить доступ только к стандартным функциями показаниям частотно-регулируемых двигателей MGE.