Новости
SEG: Обновленная линейка канализационных насосов в продаже
09-авг-2018
Новые насосы имеют напор до 26м и обеспечивают подачу до 32 м³/час. Таким образом в семействе SEG диапазон показателей по напору увеличился до 46 м, а по подаче – до 34 м³/ч
Существующий модельный ряд SEG.40:
- SEG.40 с напорным патрубком DN 40 (0,9кВт – 4кВт)
Новый модельный ряд SEG.50:
- SEG.50 с напорным патрубком DN 50 (2,6кВт - 4кВт)
- Стандартное исполнение или с функцией AUTOADAPT
- Взрывозащищенная версия поступит в продажу с III квартала 2018 года
Насосы с функцией AUTOADAPT имеют встроенную систему управления, датчики уровня и защиту электродвигателя. В одном колодце может использоваться до четырёх установок SEG, никакой дополнительной автоматики не требуется. Встроенные контроллеры обеспечивают равномерное распределение нагрузки между насосами, самокалибровку и другие функции, поэтому для пуска агрегатов в эксплуатацию их достаточно просто подключить к источнику питания.
Grundfos SEG – погружные насосы для локальных систем напорной канализации. Агрегаты оснащены режущим механизмом, который легко измельчает попавшие в сток твердые частицы, в том числе такие, как махровые полотенца или садовые перчатки. Такая конструкция позволяет использовать Grundfos SEG на водопроводах с небольшим диаметром напорных труб.
Современная конструкция насоса (картриджевое уплотнение, штекерный кабельный ввод, соединение корпуса насоса с электродвигателем с помощью хомута, система регулировки зазора между рабочего колесом и корпусом) увеличивает надежность и упрощает сервисное обслуживание.