Новости
Расширение и обновление линейки скважинных насосов GRUNDFOS SP
18-мая-2015
Основные преимущества новых насосов:
- Расширенный диапазон рабочих характеристик
- Новая защитная планка кабеля, которая упрощает процесс монтажа/демонтажа, не требуя ослабления стяжек и центровки камер насоса
- Восьмигранная форма под ключ нового корпуса обратного клапана, позволяющая значительно упростить процесс монтажа насоса с трубопроводом без снятия защитной плёнки кабеля
- Устойчивые к абразивному износу подшипники, которые входят в стандартное исполнение SP7, SP11 и SP14. Материал подшипников LSR (жидкий силикон), позволяющий перекачивать жидкость с содержанием песка в концентрации до 150 мг/л
- Высокий КПД, соответствие европейским стандартам энергоэффективности
“Скважинные насосы Grundfos SP уже зарекомендовали себя на рынке как высокоэффективное и надежное оборудование. Изготовленные из коррозионно-устойчивой нержавеющей стали насосы SP – идеальное решение для различных отраслей, таких как питьевое водоснабжение, ирригация и промышленность, – отметила Оксана Жарылгапова, руководитель направления “Водоснабжение и Канализация” ТОО «Грундфос Казахстан». – В то же время мы стремимся к постоянному улучшению наших продуктов. Мы дополнили линейку моделями SP7 и SP11 и заменили модели SP8A и SP14A на более усовершенствованные SP9 и SP14, что продвинуло нас на шаг вперед в развитии продукта. Благодаря новому оборудованию значительно расширен рабочий диапазон, достигнут новый уровень энергоэффективности, долговечности и надежности”