Новости

Новые дренажные насосы KPC и KPC 24/7

Модели KPC и KPC 24/7 перекачивают дренажные и сточные воды с включениями размером до 10 мм. Новые насосы можно устанавливать стационарно в приямках для откачивания воды из затопленных помещений или использовать как переносное оборудование при поливе участка, осушении прудов и фонтанов, подъеме воды из резервуаров. Для удобства перемещения на корпусе насосов предусмотрена ручка. Кроме того, оборудование отличается небольшим весом – всего 4,5-6,5 кг (в зависимости от модели).

Исполнение из композитных материалов повлияло и на стоимость продукции: дренаж стал не только удобным, но и доступным. Специалистам GRUNDFOS удалось найти оптимальный вариант соотношения «цена/качество».

KPC 24/7 управляется вручную: при питании от сети насос работает 24 часа в
сутки 7 дней в неделю. Модели KPC автоматические, в них есть поплавковый выключатель, который фиксирует повышение/снижение уровня воды и подает оборудованию сигнал на пуск/остановку. Это защищает насос от «сухого хода», т.е. работы без воды.

Номинальная мощность новых моделей от 0,22 до 0,35 кВт, максимальный напор, создаваемый насосами, – 6,5-10 м по вертикали. Оборудование перекачивает воду температурой от 0 до +35ºС. Модели KPC имеют красную окантовку на «поплавке», что является фирменным отличием оборудования GRUNDFOS последнего поколения.