Новости
Инженерные системы стадионов Чемпионата мира по футболу на 70 % оснащены насосами GRUNDFOS
30-июн-2014
«Когда весь мир будет пристально следить за Чемпионатом в Бразилии, очень важно, чтобы всё работало безукоризненно, – отметил исполнительный вице-президент концерна GRUNDFOS Сорен О. Соренсен. – Мы имеем большой опыт в поставках оборудования для стадионов, поэтому заказчики в Бразилии выбрали именно нас».
Футбольные арены Чемпионата-2014 на 70% оснащены насосами GRUNDFOS. Оборудование работает как на вновь построенных аренах, так и на модернизированных объектах. При этом применение современных насосов в различных системах стадионов позволило значительно снизить потребление электроэнергии. Решения GRUNDFOS гарантируют высокий КПД при использовании минимального количества электричества и воды.
«Мы гордимся тем, что участвуем в этом событии, и уверены в том, что наши насосы обеспечат результативность, не уступающую результативности игроков на футбольном поле», – продолжает Сорен О. Соренсен.
Решения GRUNDFOS применялись в инженерных системах объектов всех крупных футбольных соревнований последнего времени. Большая часть стадионов Чемпионата мира в ЮАР, проходившего в 2010 году, также оснащена насосами GRUNDFOS. А для главной арены – Soccer City Stadium в Йоханнесбурге – специалисты концерна разработали уникальную систему ирригации футбольных полей. Этот стадион накрывает гигантская прозрачная крыша. Вода, используемая для её мойки, с помощью мощных насосов перекачивается для повторного применения при ирригации футбольных полей. Тем самым обеспечивается минимальный расход воды - важнейшего для Африки ресурса.
Также компания принимала участие в модернизации систем водоснабжения, отопления, кондиционирования, дренажа и подогрева полей семи из 12 стадионов Германии, принимавших игры Чемпионата мира по футболу в 2006 году.