Новости

Онлайн обучение концепции передачи данных Grundfos CIM/CIU

Кроме того, она может быть полезна и проектировщикам, и инженерам служб эксплуатации.

Цель данной презентации состоит в том, чтобы Вы получили представление о возможностях Грундфос в области передачи данных. Тогда Вы сможете подбирать правильные модули и блоки для используемых насосов и контроллеров и будете знать, где можно найти подробную информацию об этих продуктах.

Также вы узнаете о том, как Грундфос обеспечивает техническую поддержку по интерфейсам передачи данных. Обучающие видеокурсы Вы можете пройти на http://kz.grundfos.com/training-events/materials/video.html  

Обзор CIM/CIU

Интерфейсы передачи данных компании Grundfos – это идеальное решение для дистанционного управления насосами и насосными системами. Модуль связи (CIM) и блок связи (CIU) дают возможность коммуникации через открытые и совместимые сети по различным протоколам передачи данных.

Интерфейсы связи CIM/CIU компании Grundfos легко установить, настроить, они удобны при ежедневной эксплуатации и обслуживании. Все модули основаны на стандартных функциональных профилях для лучшего соединения с сетью и при первоначальной настройке.

Модули CIM являются модулями расширения, позволяющими устанавливать связь с насосами Magna 3, Е-насосами мощностью от 11 до 22 кВт, а также с системами управления насосами Multi Pump Controls и Dedicated Controls.

Устройства CIU разработаны для изделий с интерфейсом GENIbus, таких как небольшие Е-насосы, канализационные насосы AUTOADAPT и др. Устройства CIU имеют встроенный блок питания с напряжением 24-240 В и могут быть смонтированы на стене или на DIN-рейке.

 

Интерфейсы CIM/CIU поддерживают следующие протоколы передачи данных:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus  RTU/COMLi
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

Области применения

Интерфейс CIM/CIU 100/110 LON в основном используется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC);

Интерфейс CIM/CIU 150 Profibus DP применяется для автоматизации производства и технологических процессов;

Интерфейс CIM/CIU 200 Modbus-RTU используется для автоматизации различного оборудования, например, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и системы канализации;

Интерфейс CIM/CIU 250 GSM в основном применяется для систем водоснабжения и канализации;

Интерфейс CIM/CIU 271 GRM используется вместе с системой Grundfos Remote Management

Интерфейс CIM/CIU 300 BACnet используется для автоматизации зданий

Особенности и преимущества

  • Основаны на стандартных функциональных профилях;
  • Подготовлены для будущих стандартов связи;
  • Поддерживают широкий ассортимент изделий Grundfos;
  • Простота в установке и вводе в эксплуатацию;
  • Различные варианты питающего напряжения.

 

Технические характеристики

Доступные варианты: LON, Profibus-DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS, SMS-управление

Напряжение питания: 24-240 В AC/DC, 0-60 Гц

Потребляемая мощность: макс. 11 Вт

Температура окружающего воздуха: -20°C...+45°C

Монтаж CIU: На DIN-рейке или настенный

Монтаж CIM: внутри изделия Grundfos