Новости

Насосная станция GRUNDFOS SCALA2

Нестабильный напор и перепады температуры горячей воды – это проблема, хорошо знакомая жителям частных домов в часы пик.

«Низкий или переменный напорводы является широко распространенной проблемой, но не многие люди знают, что на самом деле эту проблему можно решить с помощью насоса. Это вполне осуществимо», – говорит Хенрик Хансен, один из разработчиков данного насоса. Он также добавляет: «GRUNDFOS SCALA2 – домашняя насосная станция с интеллектуальным управлением. Это подразумевает, что она  может учитывать как давление на входе, так и количество открытых кранов, и обеспечивать идеальное давление воды во всей системе. Она отличается компактностью, низким уровнем шума и простотой установки. Мы верим, что такие характеристики являются редким сочетанием и крайне привлекательным набором для многих жителей частных домов».

Идеальный напор воды в любой точке водоразбора

В основе проблемы поддержания постоянного напора воды лежат три ключевых причины. Во-первых, напор воды в городской сети падает при высоком уровне водопотребления – это обычно происходит утром и вечером. Во-вторых, большое количество одновременно открытых кранов приводит к падению напора и колебаниям температуры. В-третьих, давление воды на входе может постоянно быть заниженным.

Минимальный уровень шума. Всего 47 дБ (A) в стандартном режиме

Сохранение тихого режима работы было приоритетной задачей при разработке насосной станции SCALA2. Уровень шума не превышает 47 дБ (А) в стандартном режиме работы, таким образом, насос SCALA2 производит шума не больше, чем современная посудомоечная машина.

«Мы свели уровень шума к минимуму за счет внесения трех изменений. Мы заменили традиционный двигатель на высокоэффективный двигатель с постоянным магнитом. Мы убрали вентилятор – вместо этого насос охлаждается за счет перекачиваемой воды. А интеллектуальное управление  насоса позволяет ему работать при частичной нагрузке, что также минимизирует уровень шума», – отмечает Хенрик Хансен.

Кроме того, алюминиевый корпус насосной установки SCALA2 крепче, чем стандартный корпус, что также минимизирует количество вибраций и, следовательно, шума.

Насосная установка SCALA2

  • Компактность: насосная станция SCALA2 весит 10 кг при габаритах 403x193x302 мм. Учитывая, что все части объединены в одном корпусе, насосная станция SCALA2 настолько компактна, что она легко станет частью существующей системы. После установки насос автоматически начинает функционировать с параметрами по умолчанию в три бара – давление, которое вы легко можете изменить с помощью встроенной панели управления.
  • Функция самовсасывания обеспечивает надежную работу, гибкость и простоту монтажа без необходимости заполнения всасывающего трубопровода.
  • Возможен монтаж как внутри помещения, так и снаружи. Насосная станция SCALA2 подходит как для монтажа внутри помещения, так и на открытом воздухе (IP-класс: X4D), при условии, что температура окружающей среды не превышает 55° Цельсия. Если температура опускается ниже 0° Цельсия, насос должен быть защищен от холода. Укрытие насоса рекомендуется предусматривать при прямом попадании солнечных лучей.
  • Удобная, простая и понятная панель управления.

Что сказали жители частных домов

На момент разработки насосной установки SCALA2, компания AIM Create провела для компании Grundfos исследование, в котором приняли участие более 3 000 жителей частных домов. Их заключение было предельно ясным: 80% опрошенных сталкивались с проблемой напора воды. Каждый пятый житель частного дома сказал, что «часто» или «всегда» испытывает трудности с достижением оптимального напора воды в кранах.