Новости

Новый модельный ряд установок пожаротушения HYDRO MX

Насосные установки пожаротушения Hydro MX с ППУ Control MX обладают следующими отличительными особенностями:

1. Универсальные комплектные насосные установки Hydro MX подходят как для систем спринклерного, так и для систем дренчерного пожаротушения, а также для систем с пожарными гидрантами.

2. Прибор управления пожарный Control MX соответствует требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008 и ГОСТ Р 53325-2012, что подтверждается сертификатом соответствия №C-RU.ПБ01.В.002696 сроком действия до 12.05.2019.

3. В базовую комплектацию входит контроль сигнальных и силовых линий на обрыв и короткое замыкание.

4. В базовую комплектацию также входит управление одной задвижкой с электроприводом.

Противопожарные установки Hydro MX произведены и собраны на российском заводе «Грундфос Истра» в Московской области. Они защищают жилые здания различной этажности, производственные и складские помещения, объекты культурно-социального назначения, спортивные, гостиничные и торговые комплексы и т.д.

Hydro MX 2/1 уже доступны к заказу.