Новости
GRUNDFOS ALPHA2 подтвердил звание самого энергоэффективного насоса в мире
15-июн-2015
Сертификат VDE присваивается электротехническим изделиям после проведения необходимых проверок и испытаний и гарантирует полное соответствие продукции всем действующим международным стандартам. Так, согласно директиве Евросоюза о проектировании энергопотребляющей продукции, циркуляционные насосы должны иметь индекс энергоэффективности менее 0,23. У моделей ALPHA2 данный показатель не превышает 0,15-0,17 (в зависимости от мощности насоса), благодаря чему разработка GRUNDFOS получила сертификат VDE. «Выпуская ALPHA2, мы стремились создать насос, который установит новые стандарты энергоэффективности. Учитывая высокое признание на международном уровне, думаю, нам это удалось, – отметил Сергей Захаров, директор Департамента бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС». – Наша разработка регулярно становится обладателем наград за инновационность, энергоэффективность, экологичность и пр. Высокая оценка немецкого технического сообщества в этом году стала ещё одним подтверждением того, что мы на верном пути».
Инженеры научного объединения VDE провели испытания насосов ALPHA2 25-40 180 и ALPHA2 25-60 180. Тесты показали, что основным отличием оборудования является снижение годового потребления энергии: 44 и 74 кВт∙ч. Для сравнения – бытовые циркуляционные насосы аналогичного класса потребляют до 350 кВт∙ч/год, т.е. в 5-8 раз больше.
Таких показателей по энергосбережению удалось достичь благодаря использованию в ALPHA2 частотно-регулируемых двигателей на постоянных магнитах, а также более совершенной по сравнению с ранними версиями насоса конструкции его гидравлической части. Но главное преимущество оборудования – запатентованная производителем функция AUTOAdapt. Уже на заводе насос программируется так, чтобы он мог анализировать текущие потребности системы и автоматически выбирать оптимальный режим работы оборудования, обеспечивая тем самым баланс между максимальным уровнем комфорта и минимальным энергопотреблением. Например, если отопительный котёл перейдёт в экономичный режим и температура теплоносителя понизится, ALPHA2 автоматически уменьшит частоту вращения двигателя до минимума.
Помимо высокой энергоэффективности и автоматической работы, модели линейки ALPHA2 обладают ещё целым рядом преимуществ. Благодаря износостойкому антикоррозийному покрытию насос может перекачивать жидкость температурой от +2 до 110С. Компактная конструкция и оригинальный разъём ALPHA-штекер упрощают монтаж оборудования: подключить насос можно одним нажатием и без использования инструментов. Также все модели линейки ALPHA2 оснащены световым индикатором, который показывает текущую потребляемую мощность.
Насосы ALPHA2 уже неоднократно становились обладателем титула самого энергоэффективного оборудования: они были удостоены премии Energy+ Award и сертификата TÜV SÜD, а на конкурсе «Plus X Award - 2014» ALPHA2 был признан лучшим продуктом года в Европе в категории «инженерные системы зданий».
Таблица VDE сравнения насоса ALHPA2 с насосами других производителей