Реализованный проект

Главная выставка Казахстана – «Астана ЭКСПО-2017» – требует максимальной надежности насосных систем.

Установка системы дистанционного мониторинга дала возможность обслуживающему персоналу наблюдать за работой насосов в режиме реального времени и в случае необходимости принимать своевременные решения по регулировке параметров.
Ситуация
 
Когда Алибек Караулбеков занимался проектированием насосов отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) для зданий в Астана ЭКСПО-2017, он руководствовался главным требованием: насосы ни при каких обстоятельствах не должны выходить из строя. «Неисправность оборудования недопустима», – сказал Алибек.

 
Казахстан назван одним из самых динамично развивающихся рынков в Центральной Азии, а выставке Астана ЭКСПО-2017 было предначертано показать это всему миру. Астана ЭКСПО-2017 предназначалась для посещения миллионами людей, в том числе многими главами государств, Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, международными компаниями. 
 
Астана ЭКСПО-2017 была построена в столице Казахстана – г. Астане. Выставочный комплекс состоит из современных зданий, построенных для размещения более чем ста выставочных площадок, и восьмиэтажной стеклянной сферы для размещения национальной экспозиции. 
 
У Алибека Караулбекова было еще одно важное условие к насосным системам: оборудование должно было соответствовать главной теме мероприятия – «Энергия будущего». Относительно насосов это означало высокую энергоэффективность. 
 
«Мы подбирали насосное оборудование на основе трех важных факторов: надежности, долговечности и энергоэффективности», – говорит он, добавив, что после завершения выставки некоторые из сооружений будут использованы в качестве международного финансового центра, национального университета, музея, но его команда по-прежнему будет контролировать работу систем ОВК.
 
Решение
 
Компания Grundfos была выбрана поставщиком насосного оборудования для Астана ЭКСПО-2017. «Они были единственной фирмой, которая отвечала всем нашим требованиям», – говорит Алибек. Это касается насосов не только для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но и водоснабжения и очистки сточных вод.
 
Огромное значение для систем ЭКСПО имели большие циркуляционные насосы MAGNA3 и TPE3 с двигателями MGE. Их энергоэффективность превышает уровень IE4 и уже соответствует самому высокому классу энергоэффективности во всем мире – IE5. Уровень IE5 был достигнут всеми двигателями MGE в диапазоне от 0,75 до 11 кВт. 
 
«Мы очень довольны насосами Grundfos, – говорит Алибек Караулбеков, – они требуют минимального внимания. Их функционал понятен всем инженерам, которые работают на ЭКСПО. Опыт показывает, что в настоящее время насосы Grundfos на 20-25% более энергоэффективны, чем насосы других популярных производителей».
 
«И кроме того, они отвечают основному требованию: создание комфорта в наших павильонах для гостей и посетителей выставки», – добавляет он.
 
Результат
 
 
Поскольку Алибек Караулбеков будучи главным менеджером тесно работает с командой операционных инженеров, которые обслуживают оборудование, ему нет необходимости спускаться в технические помещения лично для контроля работы оборудования. Только один раз возникла необходимость проверки, но, как выяснилось, проблема была не в насосах. 
 
«Система кондиционирования воздуха работала всего на 30%. Оказалось, что проблема была в кулерах. Насосы функционировали отлично и продолжают безупречно работать, как и должны».
 

Фото: Трапезников Олег, региональный менеджер Grundfos (слева) с Алибеком Караулбековым, главным менеджером Департамента проектирования филиала «Дирекция строительства «Астана ЭКСПО-2017» в техническом помещении Астана ЭКСПО-2017.