Подробный обзор решения MIXIT

Узнайте больше о функциях и возможностях решения Grundfos MIXIT, а также о процессе его ввода в эксплуатацию.

В этом модуле мы подробно рассмотрим функции и возможности решения MIXIT и изучим способы его выбора, подбора размера и ввода в эксплуатацию. Чтобы вам было понятнее, в конце модуля будет приведен краткий обзор преимуществ решения.

Работа решения MIXIT зависит от области применения, то есть когда вы выберете конкретную область применения, вам будут доступны только функции и возможности, связанные именно с ней. Это значительно упрощает установку и ввод в эксплуатацию.

Еще раз добавим, что решение MIXIT работает как с двухходовыми, так и с трехходовыми клапанами, что делает его идеальным решением вне зависимости от области применения.

Просто воспользуйтесь Grundfos GO, чтобы выбрать режим работы с двухходовым или трехходовым клапаном. Хоть решение MIXIT и предлагает несколько ключевых возможностей, именно широкий ряд передовых функций выделяет его среди подобных продуктов.

От компенсации по температуре наружного воздуха до четырех балансировочных ограничителей — широкий ряд передовых функции делает MIXIT лучшим в области решений для смесительных контуров. Давайте кратко рассмотрим его функции. Прежде всего, решение имеет функцию компенсации по температуре наружного воздуха.

Она определяет уставку температуры потока в зависимости от температуры наружного воздуха. С помощью такой функции можно уменьшить температуру потока и таким образом сократить расходы на электроэнергию. Теперь рассмотрим четыре ограничителя.

Ограничители потока и тепловой мощности предназначены для предотвращения недостаточного расхода, ограничитель температуры обратного потока обеспечивает низкую температуру обратного потока, а ограничитель перепада температур — правильную разность температур. Итак, ограничитель потока.

Он ограничивает поток через клапан первичного контура. Используя ограничитель потока, вы можете установить первичный поток и тем самым избавиться от потребности в балансировочном клапане. Ограничитель тепловой мощности ограничивает мощность, поступающую в смесительный контур, вне зависимости от потока.

Ограничитель температуры обратного потока позволяет MIXIT установить ограничение по температуре обратного потока ниже настраиваемого предела. Наконец, решение оборудовано ограничителем перепада температур, который сохраняет фиксированную разность температур между первичным и обратным потоками в первичном контуре.

MIXIT также может похвастаться разнообразием возможностей мониторинга, включая статические системы мониторинга давления, потока и тепла. В то же время оно предлагает различные возможности для дистанционного управления различными типами зданий.

Например, малые и средние здания можно подключить к Grundfos BuildingConnect, а для больших зданий можно использовать встроенную шину Fieldbus. Кроме того, с MIXIT предлагается широкий портфель продуктов.

Учитывая совместимость с клапанами от DN25 до DNс коэффициентами пропускной способности от 6,3 до 40, вы можете быть уверены, что подберете размер клапана, который подойдет под ваши потребности.

Все зависит от возможностей, которые вам нужны. Блок MIXIT доступен как в стандартном варианте, то есть как базовое предложение, так и в варианте MIXIT DYNAMIC, который оснащен независимыми от давления клапанами, ограничителями и функцией мониторинга энергопотребления. Если вы выберете стандартный вариант, вы сможете легко перейти на MIXIT DYNAMIC позже.

Оба варианта совместимы с обновлением Connect, которое позволяет использовать функции Fieldbus для BACnet или Modbus, а также дает возможность подключаться к Grundfos BuildingConnect. Во второй части этого модуля мы очень кратко рассмотрим процессы определение размеров, выбора и ввода в эксплуатацию решения MIXIT.

Чтобы подобрать решение и определить размер, обычно требуется знать поток. Чтобы рассчитать поток, необходимо знать тепловую нагрузку и температурный диапазон. Когда вы будете знать эти значения, вы будете готовы определить размер и выбрать свое решение MIXIT. Рассмотрим пример.

На этом графике вы можете видеть диапазон производительности двухходового клапана при перепаде давления в 20 кПа в клапане. Итак, представим, что ваша тепловая нагрузка 200 кВт, поток приблизительно 6 м3/ч, а разность температур 30 ℃.

Как видно на графике, вам следует выбрать MIXIT DN32. Вводить в эксплуатацию решение MIXIT тоже очень просто. Базовый ввод в эксплуатацию можно выполнить всего лишь с помощью дисплеев на насосе и на блоке MIXIT.

Если вы хотите настроить дополнительные функции, такие как компенсация по температуре наружного воздуха, ограничители и аварийные сигналы, это можно сделать в приложении Grundfos GO Remote, где вы можете среди прочего установить режим управления насосом и настроить гидравлическую систему.

В завершение модуля мы приведем краткий обзор преимуществ решения MIXIT для всех — инженеров, установщиков и дистрибьюторов. Начнем с преимуществ для инженеров. MIXIT — простое и безопасное решение для использования в зданиях. Оно содержит сокращенное число компонентов, которые умещаются в одном корпусе.

Интегрироваться легко даже всего с одной точкой. Его встроенные удобные мастеры настройки позволяют легко ввести устройство в эксплуатацию. Оно имеет небольшие размеры, как правило между 0,5 м2 и 2 м2.

А благодаря органичной совместной работе компонентов системы решение очень высокопроизводительно. Теперь о преимуществах для установщиков. MIXIT обеспечивает повышенную эффективность, позволяя сэкономить до 50 % вашего времени на установку и ввод в эксплуатацию.

Его легко установить, так как в одном корпусе размещается всего 8–9 компонентов. Встроенные понятные мастеры настройки помогают запросто осуществить ввод в эксплуатацию.

Встроенные возможности подключения обеспечивают готовность решения подключаться к автоматизированным системам управления зданиями прямо «из коробки». Наконец, перейдем к преимуществам для закупщиков.

Так как количество компонентов сокращено всего до одного, выбрать нужное решение MIXIT проще, чем какой-то другой продукт.

Одно укомплектованное решение — всего одна точка контакта. 

Обзор курса

Модули
Модули: 3
Время завершения
Время завершения: 20 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний