Общая информация о смесительных контурах

Ознакомьтесь с краткой теорией смесительных контуров и узнайте о различиях в их конструкциях.

Когда речь идет об управлении температурой потока, в дело вступает смесительный контур. В этом модуле вы получите общее представление о смесительных контурах, о том, зачем их использовать и как их можно спроектировать.

Мы также поговорим о различных компонентах, составляющих смесительные контуры. Давайте начнем. В первую очередь системы смесительных контуров нужны для регулировки температуры потока воды.

Они состоят из первичного и вторичного контуров. Поток в первичном контуре управляется клапаном, а во вторичном — насосом. Попросту говоря, основной принцип смесительного контура заключается в смешивании первичной воды с оборотной в нужной пропорции для получения требуемой температуры потока.

Но зачем использовать смесительный контур? Одна из главных причин заключается в том, что смесительный контур позволяет регулировать температуру в разных зонах здания.

Как правило, большие здания разделяются на зоны. Все они имеют разные потребности. Так, если одна часть здания выходит на солнечную сторону, а в другой солнца мало, то последнюю, возможно, придется отапливать сильнее.

Это может зависеть и от средней загруженности здания: офисные помещения используются главным образом с понедельника по пятницу, а в торговые люди приходят в основном по выходным. Чтобы управлять температурой потока определенной зоны, потребуется смесительный контур.

Так как отопительная система каждой зоны состоит из радиаторов, системы «теплый пол» или системы кондиционирования воздуха, требуются разные температуры потока.

Кроме того, при использовании компенсации по температуре наружного воздуха, где температура потока регулируется по температуре на улице, ваши трансмиссионные теплопотери, как правило, уменьшаются, и тем самым вы сокращаете энергопотребление до 5–10 %. 

Итак, при использовании компенсации по температуре наружного воздуха вы можете обеспечить наивысший комфорт при минимальном энергопотреблении. Существует несколько видов смесительных контуров.

Два наиболее распространенных вида — это схема с принудительной циркуляцией с двухходовым клапаном и схема с естественной циркуляцией с трехходовым клапаном.

Рассмотрим их более детально. В схеме с принудительной циркуляцией с двухходовым клапаном первичный насос, как правило, впрыскивает воду в смесительный контур через клапан первичного контура.

В схеме с естественной циркуляцией с трехходовым клапаном насос расположен во вторичном контуре. Здесь он и всасывает воду в смесительный контур через клапан, когда тот открыт. Мы рассмотрели разные типы схем.

Теперь давайте рассмотрим компоненты системы смесительного контура. Начнем с регулирующего клапана. Этот клапан регулирует циркулирующую среду, таким образом контролируя температуру потока. Далее идет балансирующий клапан.

Балансировка в первичном контуре помогает обойти недостаточный расход между зонами, создавая оптимальный перепад температур между подающим и обратным трубопроводами. Далее рассмотрим регулятор перепада давления.

В системах с меняющимся потоком в первичном контуре образуется перепад давления. Таким образом, если давление возрастает до более высокого уровня, чем необходимо, регулятор перепада давления по-прежнему позволяет вам получать тот объем воды, на который рассчитан ваш смесительный контур.

Теперь об обратных клапанах. Проще сказать, их работа заключается в предотвращении нежелательного обратного потока. Наконец, в системе есть контроллер и датчики температуры.

Получая входные данные как из приложения, так и от датчиков температуры наружного воздуха, контроллер регулирует температуру потока с помощью, например, кривой нагрева.

Подключив смесительный контур к автоматизированной системе управления зданием, вы сможете регулировать и контролировать свою систему удаленно. На этом знакомство с системой смесительного контура окончено.

Итак, подведем итог. Смесительные контуры играют ключевую роль в регулировании температуры жидкостного потока. Контролируя с их помощью отдельные зоны здания, вы можете создать в них максимальный комфорт, а компенсация по температуре наружного воздуха позволяет сократить энергопотребление.

Существует несколько областей применения и гидравлических схем для различных обстоятельств.

Наконец, вы можете управлять своим смесительным контуром на месте или удаленно через подходящее вам решение для автоматической системы управления зданием. 

Обзор курса

Модули
Модули: 3
Время завершения
Время завершения: 20 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний