Статья
Решение проблемы с низким Delta T в системах отопления с одним трубопроводом
Снижение потерь тепла и повышение эффективности системы
Проблема, которую необходимо решить:
В системах отопления с одним трубопроводом горячая вода обычно поступает в систему в верхней части здания и распределяется по трубопроводу, нагревая радиаторы один за другим. Однако, если один радиатор закрыт, вода проходит между подающим и обратным трубопроводом, что приводит к повышению температуры возврата и снижению Delta T. Это приводит к повышению температуры возвратной воды и значительным штрафам для владельца здания от поставщика тепла.
Наше решение:
Для начала необходимо заменить основной насос в системе на насос Grundfos TPE с отслеживанием Delta T. Тем не менее, это по-прежнему не гарантирует, что жители здания, которые находятся дальше всего от насоса, получат необходимое тепло. Поэтому решение Grundfos включает датчик, расположенный в критической точке системы. Этот датчик используется для управления величиной Delta P, которая представляет собой разность между давлением (подача) и всасыванием (впуск). Такое комбинированное решение обеспечивает оптимальную работу в условиях экономии и в то же время — должный уровень комфорта для жильцов.
Узнайте, как встроенная система контроля Delta T насоса TPE3 Grundfos помогла жильцам семиэтажного здания в Лангенесе, Дания, сократить размер платы за отопление.
Сопутствующие продукты
Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.