Научно-исследоват.работа

Тепловые потери в трубопроводе

Трубопроводы, распределяющие теплоноситель, отдают часть тепла в окружающую среду. Такие потери тепла приводят к нежелательному охлаждению теплоносителя в трубопроводе. Потери тепла могут быть приемлемого уровня, если трубопроводы расположены в отапливаемом помещении. Однако такая форма передачи тепла является неприемлемой, так как она не регулируется и может не потребоваться в течение большей части года.

Потери тепла в трубопроводах можно свести к минимуму с помощью изоляции, а также за счет регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Количество требуемой изоляции зависит от температуры воды и годовой продолжительности эксплуатации трубопроводов.

Потери тепла могут возникать также при циркуляции очень холодной технологической среды. В подобных ситуациях трубопроводы изолируются для предотвращения нагрева технологической среды от окружающей среды, а также для предотвращения образования конденсата или ледяного налета на наружной поверхности трубопроводов.

В распределительных трубопроводах системы централизованного теплоснабжения теряется значительное количество тепла. Потери могут составлять до 20–25 % от общей тепловой нагрузки систем централизованного теплоснабжения, что может серьезно повлиять на рентабельность системы.

Решения от компании Grundfos обеспечивают работу при минимально возможной оптимальной температуре для сведения к минимуму потерь тепла от расхода в трубопроводах систем централизованного теплоснабжения.

Изоляция труб

Изоляция проводящих горячую технологическую среду трубопроводов выполняется для сведения к минимуму случайных потерь тепла. Потери тепла приводят к охлаждению теплоносителя и одновременному нагреву помещения, в котором находится трубопровод. Оба варианта неприемлемы.

При выполнения изоляции трубопроводов следует учитывать тип трубопроводов и перекачиваемой технологической среды, а также параметры окружающей среды. Изоляция проводящих холодную технологическую среду трубопроводов, находящихся в отапливаемых помещениях, осуществляется для того, чтобы избежать нагрева технологической среды и не допустить образования конденсата на трубопроводе. Благодаря такой изоляции температура наружной поверхности изоляции выше температуры точки росы в помещении. Изоляция должна быть закрыта паронепроницаемой мембраной, например алюминиевой фольгой или пластмассой. Это необходимо для того, чтобы влага из помещения не проникала в изоляцию и не конденсировалась.

Если трубопровод выполнен из легковоспламеняющегося материала, то изоляция может защитить его от возгорания, то есть может приносить практическую пользу в случае пожара. Это особенно актуально, если трубопровод из пластмассы обслуживает систему противопожарной защиты, находящуюся ниже по технологическому процессу.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.