Испарительный конденсатор
Испарительный конденсатор используется для отвода излишнего тепла из системы охлаждения, если его нельзя использовать для других целей. Избыточное тепло отводится за счет испарения воды.
Испарительный конденсатор оснащен шкафом с конденсатором с водяным орошением и, как правило, одним или несколькими вентиляторами. Избыточное тепло отводится за счет испарения воды. В испарительном конденсаторе происходит охлаждение первичного охладителя системы охлаждения (в отличие от градирни). Испарительные конденсаторы, которые стоят дороже, чем сухие охладители, в основном используются в больших системах охлаждения или в системах с высокой температурой наружного воздуха. Во многих странах физический размер системы охлаждения ограничен нормативами, что в свою очередь ограничивает использование испарительных конденсаторов.
Орошение конденсатора водой основано на том факте, что температура точки росы ниже температуры воздуха, а влажная поверхность передает тепло более эффективно.
Для сравнения: испаритель, используемый в системе охлаждения, поглощает тепло из окружающей среды, например путем охлаждения окружающего воздуха. Тепло поглощается охлаждающей средой, проходящей через испаритель. В качестве охлаждающей среды может использоваться один из нескольких хладагентов. Протекая через испаритель и поглощая тепло из окружающей среды, охлаждающая жидкость переходит в газообразное состояние.
В системах кондиционирования воздуха используются испарители с воздушным или водяным охлаждением.
Испаритель с воздушным охлаждением, как правило, оснащен медной или стальной трубой, на которую устанавливаются алюминиевые ребра. Охлаждающая среда проходит по трубопроводу, передавая тепло ребрам, которые в свою очередь охлаждаются вентилятором. Испаритель с водяным охлаждением обычно представляет собой удлиненный резервуар со встроенной системой трубопроводов. Охлаждающая среда течет вокруг труб в резервуаре, а холодная вода проходит внутри труб, поглощая тепло из охлаждающей среды.
Испарением называется процесс, который протекает в испарителе. Охлаждающая среда поступает в испаритель в жидком состоянии. Когда охлаждающая среда поглощает достаточное количество тепла в испарителе, она достигает температуры кипения и начинает переходить в газообразное состояние. Такой переход из жидкого состояния в газообразное называется испарением.
Между конденсатором и испарителем установлен расширительный клапан, как показано на схеме ниже. Данный клапан снижает давление до точки давления испарения. Охлаждающая среда поступает через расширительный клапан в испаритель, в котором она начинает испаряться при поглощении тепла из окружающей среды.
Grundfos поставляет насосы и оборудование для систем охлаждения и кондиционирования воздуха, в которых протекает процесс испарения.