Mobiele waterbehandeling voor grote stadsverwarmingsnetten

EVITA is de naam van het grootste stadsverwarmingsnetwerk van Zweden. Het verbindt de stadsverwarmingsinstallaties in Helsingborg, Lund en Landskrona en zorgt voor een efficiënt gebruik en een betrouwbare toevoer van stadsverwarming.

Het netwerk bestaat uit een leiding van bijna 30 km lengte. Bij de inbedrijfstelling van de EVITA was er een tijdelijke noodzaak om de leiding te vullen met 11.000 m3 gedemineraliseerd water met lage geleidbaarheid en een correcte pH.

Om deze taak te volbrengen huurde Landskrona Energi vijf huurcontainers van Grundfos uitgerust met een omgekeerd osmosesysteem. Grundfos leverde:

  • Containers die langer dan een week gedurende 24 uur per dag in bedrijf zijn
  • 24-uurs bewaking en service ter plekke
  • Aflevering, installatie, inbedrijfstelling en ontmanteling van containers

De lage geleidbaarheid kon worden bereikt zonder verdere polijsting van het gedemineraliseerd water, aangezien het kraanwater in Landskrona een lage TDS heeft, wat een betere waterkwaliteit na de omgekeerde osmose betekent.

Industrie: Stadsverwarming

Toepassing: Stadsverwarmingswater

 

Technische gegevens: 

  • Debiet: 90 m3/u
  • Geleidbaarheid: 4-6 µS/cm

Eenheden in de fabriek

  • 5 huurcontainers met een installatie voor omgekeerde osmose
  • Dosering van NaOH