Optimaliseer het energieverbruik in gebouwen

De innovatieve totaaloplossing voor menggroepen, Grundfos MIXIT, vereenvoudigt het inbedrijfstellen en inregelen. Het is sneller en efficiënter omdat alle componenten automatisch worden aangepast en uitgebalanceerd aan de systeemeisen. Zo bespaar je tot 25% energie. Monitoren van het HVAC systeem kan het energieverbruik nog verder verminderen.

Bekijk de video en zie hoe eenvoudig je het energieverbruik in gebouwen optimaliseert met MIXIT.

Bouw eenvoudig de optimale menggroep

Verkort de installatie- en inbedrijfstellingstijd tot 50% met Grundfos MIXIT door 8-12 traditionele menggroepcomponenten te combineren in een totaaloplossing.

Met de combinatie van MIXIT en efficiënte Grundfos pompen optimaliseer je de energieprestaties en krijg je volledige controle over activiteiten met real-time monitoring voor volledige transparantie over het energieverbruik van je HVAC systeem.

Meer weten over MIXIT? Download de infographic voor een overzicht of de brochure voor de volledige technische details.

Hoe goed ken jij MIXIT?

Test en breid je kennis op een speelse manier uit en ontdek hoe deze totaaloplossing de energie efficiëntie van je gebouwen optimaliseert. Koppel uitspraken aan foto's in het memoryspel of doe mee aan de waar / niet-waar quiz om erachter te komen of je al een MIXIT-expert bent. 

Zin in een spelletje MIXIT memory?

Of een potje "Waar - Niet waar"

Meer weten over MIXIT?

Heb je nog vragen over MIXIT of wil je hulp bij het ontwikkelen van een toepassing met MIXIT? Vul het formulier in en een van onze experts neemt contact met je op.