When Grundfos is a part of the solution, you get reduced energy consumption, increased comfort and unsurpassed operational reliability.
Case story
Een gebouweigenaar in Dubai bespaart 50-80% elektriciteit op de pompen in zijn airco-systemen. Met een retrofit heeft de klant nieuwe, ultramoderne...
Vroeger voerde Grundfos het gebruikte spoelwater af in de CED-zuiveringsinstallatie voor oppervlaktewater bij één van haar fabrieken. Nu zorgt het ...
Na tientallen jaren van onveilige toegang tot water met ziekte en dood tot gevolg, krijgen vissersdorpen aan het Victoriameer nu veilig en betaalba...
In de Cambodjaanse provincie Takéo deed het waterleidingbedrijf wat het kon met de technologie die het had om drinkwater te leveren aan de kleine s...
Het waterbedrijf van Qujiang installeerde twee LS 75 kW horizontale split-case pompen van Grundfos in elke pompput.