Nowości
05-10-2018
5 lat gwarancji dla całej rodziny pomp Grundfos ALPHA
Uprzejmie informujemy, że Grundfos wprowadza dla wszystkich modeli pomp ALPHA zakupionych po pierwszym września 2018 roku pięcioletnią gwarancję liczoną od daty zakupu pompy. Dotyczy to pomp: ALPHA1 L, ALPHA2, ALPHA3 i ALPHA SOLAR.
Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć o jesiennej premierze dwóch nowych produktów Grundfos. – ALPHA3 connect i ALPHA2 balance.
ALPHA3 connect redefiniuje przeznaczenie i zastosowanie małej domowej pompy obiegowej. Nowa ALPHA3 łączy się bezpośrednio ze smartfonem za pomocą aplikacji GO Remote. Dodatkowym ułatwieniem dla instalatora jest bezpośrednie połączenie pompy z aplikacją GO Balance bez konieczności instalowania na pompie modułu komunikacyjnego ALPHA Reader.
GO Balance pozwala szybko i precyzyjnie wyrównoważyć hydraulicznie dwururową instalacje grzejnikową i system ogrzewania podłogowego.
Aplikacja Grundfos GO Remote pozwala instalatorowi na kontrolowanie pracy nawet kilku pomp.Nowa ALPHA3 jest dedykowana dla wymagających instalacji, gdzie osady mineralne wytrącające się z wody grzewczej mogą blokować wirnik oraz również dla systemów pracujących okresowo, z długimi okresami postoju. Co 25 godzin pompa włącza się na 2 minuty. Pozwala to po okresie letniego postoju bezproblemowo uruchomić Wbudowana funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem pozwala skutecznie monitorować pracę pompy i instalacji nawet do 72 godzin w przypadku braku wody.
ALPHA2 balance to najbardziej energooszczędna pompa obiegowa na rynku w swojej klasie wg. testu VDE. Została dodatkowo wyposażona w możliwość jednokierunkowej komunikacji, co oznacza, że wraz z modułem komunikacyjnym ALPHA Reader i aplikacją GO Balance można szybko i precyzyjnie wyrównoważyć domową instalacje grzewczą. Dotyczy to dwururowej instalacji grzejnikowej, instalacji ogrzewania podłogowego oraz instalacji mieszanej grzejnikowo-podłogowej. Po wykonaniu równoważenia można generować raport i przesłać go do użytkownika. Należy podkreślić, że unikatowe funkcje takie jak tryb pracy letniej, zabezpieczenie przed suchobiegiem, niezawodny rozruch, funkcja AUTOADAPT zostały takie same jak w dotychczas dostępnej pompie ALPHA2.