Nowości
25-03-2021
Nowoczesny domowy hydrofor SCALA1 ze zdalnym sterowaniem za pomocą aplikacji
Firma Grundfos od lat wyznacza nowe standardy dla domowych pomp do podnoszenia ciśnienia wody, co jest efektem nieustannego rozwoju oraz dążenia do perfekcji. W tym roku premierę miał kompaktowy hydrofor z możliwością zdalnego sterowania – SCALA1.
Do najważniejszych cech produktu należą:
- silnik chłodzony wodą, co zapewnia niezawodną pracę;
- pompa wyposażona w moduł Bluetooth, dzięki czemu za pomocą aplikacji Grundfos GO REMOTE, masz pełną kontrolę nad pracą urządzenia. Aplikacja jest dostępna na iOS i Android;
- SCALA1 zawiera: pompę, silnik, zbiornik membranowy, przetworniki ciśnienia i przepływu, zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz sterownik. Czyli wszystko czego potrzebujesz, zlokalizowane w jednym urządzeniu;
- konfiguracja/sterowanie/monitorowanie zakłóceń – możliwe z poziomu aplikacji mobilnej. Dodatkowym atutem jest tworzenie raportów z pracy pompy;
- technologia multi-pump/booster – umożliwia połączenie dwóch pomp w zestaw;
- dostępnych na rynku jest 5 wielkości pomp, dzięki czemu zastosujesz ją do zasilania w wodę domowych instalacji, studni (< 8 m) i do podnoszenia ciśnienia wody z sieci wodociągowych. Jednakże nie jest to jedyne możliwe zastosowanie tego hydroforu.
SCALA1 - nowoczesny hydrofor zdalnie sterowany
Urządzenie do podnoszenia ciśnienie typu wszystko w jednym.
Kompletna jednostka wyposażona w pompę, silnik, zbiornik membranowy, przetworniki ciśnienia i przepływu, zabez-pieczenie przed suchobiegiem, sterownik i zawór zwrotny zapewnia optymalne podnoszenie ciśnienia wodyoraz inteligentne sterowanie pomp