Odprowadzanie wody brudnej i opadowej
Przedstawiamy niezawodną, bezobsługową technologię, która gwarantuje skuteczny drenaż i obsługę wód powierzchniowych, wody brudnej i ścieków. Niewłaściwa obsługa i odprowadzanie ścieków może sprawić, że cały dom stanie się niepraktyczny. Możemy dostarczyć Tobie odpowiedniego rozwiązania do skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków do każdego typu instalacji.
Szeroki typoszereg pomp Grundfos do wody brudnej i ścieków
Niewłaściwa obsługa i odprowadzanie ścieków może sprawić, że cały dom stanie się niepraktyczny. Możemy dostarczyć Tobie odpowiedniego rozwiązania do skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków do każdego typu instalacji.
Nasze pompy odwodnieniowe zaprojektowane są dla uzyskania maksymalnej niezawodności oraz długiej, bezawaryjnej pracy. Pompy zatapialne do pompowania ścieków domowych z pralek, zlewów i natrysków, lub do regularnego drenażu ogrodu, montowane są poniżej poziomu gruntu. W celu tymczasowego użycia pompy mogą być przenoszone w różne miejsca do obsługi konkretnego zadania drenażowego - na przykład w razie zalania lub w celu opróżniania basenów i zbiorników.
Niezrównana niezawodnośc i elastyczność
UNILIFT CC zapewnia niezrównaną niezawodność i elastyczność To optymalne rozwiązanie do odprowadzania cieczy z wielu obszarów zastosowania. Wytrzymała konstrukcja z łatwością pasuje do studzienek drenażowych, a właściwości zasysania umożliwiają odprowadzanie cieczy nawet do 3 mm.
Uwagi:
Pompy drenażowe Grundfos są wyposażone w kosz wlotowy, który zapobiega przedostawaniu się zbyt dużych cząstek stałych.
W pompie Unilift CC kosz może być zdjęty w chwili, gdy basen jest już prawie opróżniony. Dzięki zdolności do pracy przy niskim poziomie napływu pompa Unilift CC może wypompować wodę, aż do poziomu 3 mm.
Maksymalne wielkości cząstek stałych:
- Unilift CC : 10 mm
- Unilift KP: 10 mm
- Unilift AP: 12, 35 lub 50 mm (w zależności od typu)
Przewodnik dotyczący doboru pomp do drenażu
Obejrzyj film i zobacz jak nasz przewodnik dotyczący szybkiego wyboru pomp do odprowadzania ścieków ułatwia wybór najlepszego modelu dla tego rodzaju zastosowania. Wypróbuj go i zapewnij już dziś swoim klientom idealne rozwiązanie do odprowadzania ścieków.