Opróżnianie zbiorników, basenów, sadzawek
Opróżnianie zbiorników, basenów, sadzawek i wielu innych może być konieczne z powodu możliwości ich zamarzania. Do tego zadania nadają się idealnie małe, przenośne pompy zatapialne.
Opróżnianie zbiorników, basenów, sadzawek
Opróżnianie zbiorników, basenów, sadzawek i wielu innych może być konieczne z powodu możliwości ich zamarzania. Do tego zadania nadają się idealnie małe, przenośne pompy zatapialne.
W pełni przenośne pompy Grundfos Unilift KP i Unilift AP idealnie sprostają temu zadaniu. Dzięki zamontowanemu łącznikowi pływakowemu pompy te można stosować do pracy automatycznej. Pompa zatrzymuje się automatycznie zanim wystąpi suchobieg.
Uwagi:
Pompy drenażowe Grundfos są wyposażone w kosz wlotowy, który zapobiega przedostawaniu się zbyt dużych cząstek stałych.
W pompie Unilift CC kosz może być zdjęty w chwili, gdy basen jest już prawie opróżniony. Dzięki zdolności do pracy przy niskim poziomie napływu pompa Unilift CC może wypompować wodę, aż do poziomu 3 mm.
Maksymalne wielkości cząstek stałych:
- Unilift CC : 10 mm
- Unilift KP: 10 mm
- Unilift AP: 12, 35 lub 50 mm (w zależności od typu)
Przewodnik dotyczący doboru pomp do drenażu
Obejrzyj film i zobacz jak nasz przewodnik dotyczący szybkiego wyboru pomp do odprowadzania ścieków ułatwia wybór najlepszego modelu dla tego rodzaju zastosowania. Wypróbuj go i zapewnij już dziś swoim klientom idealne rozwiązanie do odprowadzania ścieków.