Odprowadzanie wody brudnej i opadowej

Kiedy konieczne jest odprowadzanie wody deszczowej i innych wód opadowych z budynków. W starszych instalacjach, ścieki i woda powierzchniowa są odprowadzane wspólnie.

Odprowadzanie wody opadowej

Kiedy konieczne jest odprowadzanie wody deszczowej i innych wód opadowych z budynków. W starszych instalacjach, ścieki i woda powierzchniowa są odprowadzane wspólnie.

W niektórych krajach przepisy wymagają rozdzielenia tych wód. Ma to na celu zapobieganie przeciążeniu oczyszczalni ścieków wielką ilością wód opadowych w okresie intensywnych opadów.

Uwagi:

  • Do odprowadzania wód powierzchniowych firma Grundfos zaleca stosowanie pomp o przelocie swobodnym minimum 30-35 mm.
  • Firma Grundfos zaleca także zastosowanie dwóch pomp z zewnętrznym układem sterowania wyposażonym w układ alarmowy.
  • Woda powierzchniowa powinna być gromadzona w studzience poza domem.

Uwagi:

Pompy drenażowe Grundfos są wyposażone w kosz wlotowy, który zapobiega przedostawaniu się zbyt dużych cząstek stałych.
W pompie Unilift CC kosz może być zdjęty w chwili, gdy basen jest już prawie opróżniony. Dzięki zdolności do pracy przy niskim poziomie napływu pompa Unilift CC może wypompować wodę, aż do poziomu 3 mm.

Maksymalne wielkości cząstek stałych:

  • Unilift CC : 10 mm
  • Unilift KP: 10 mm
  • Unilift AP: 12, 35 lub 50 mm (w zależności od typu)

Przewodnik dotyczący doboru pomp do drenażu

Obejrzyj film i zobacz jak nasz przewodnik dotyczący szybkiego wyboru pomp do odprowadzania ścieków ułatwia wybór najlepszego modelu dla tego rodzaju zastosowania. Wypróbuj go i zapewnij już dziś swoim klientom idealne rozwiązanie do odprowadzania ścieków.