Studnia, gdzie lustro wody znajduje się do 8 metrów
Nawodnienie ogrodu nie musi być trudne!
Poznaj nasze produkty do zaopatrzenia w wodę z płytkiej studni,
gdzie lustro wody znajduje się do 8 metrów.
Zaopatrzenie w wodę ze studni (<8 m)
Instalacje zaopatrzenia w wodę z płytkiej studni składają się zazwyczaj z:
- Pompy samozasysającej
- Jednostki sterującej Grundfos (łącznika ciśnieniowego)
- Zbiornika ciśnieniowego, jeżeli zastosowanie jest konieczne
Ciśnienie załączania może być ustawione poprzez dokonanie nastaw łącznika ciśnieniowego z uwzględnieniem ciśnienia początkowego w zbiorniku.
Pompa załącza się i wyłącza zgodnie z wartością nastawioną na łaczniku ciśnieniowym. W zależności od rozmiaru zbiornika występują wahania ciśnienia w czasie pomiędzy załącznieniem i wyłączeniem pompy
Uwagi:
- Ciśnienie wstępne musi być ustawione na 0,9 wartości ciśnienia załączenia. Zbiornik pełni rolę zasobnika wody, co przyczynia się do ograniczenia częstotliwości załączeń.