Studnia, gdzie lustro wody jest do 8 metrów

Nawodnienie ogrodu nie musi być trudne!
Poznaj nasze produkty do zaopatrzenia w wodę z płytkiej studni,
gdzie lustro wody znajduje się do 8 metrów.

Zaopatrzenie w wodę ze studni (<8 m)

Instalacje zaopatrzenia w wodę z płytkiej studni składają się zazwyczaj z:

  • Pompy samozasysającej
  • Jednostki sterującej Grundfos (łącznika ciśnieniowego)
  • Zbiornika ciśnieniowego, jeżeli zastosowanie jest konieczne

Ciśnienie załączania może być ustawione poprzez dokonanie nastaw łącznika ciśnieniowego z uwzględnieniem ciśnienia początkowego w zbiorniku.

Pompa załącza się i wyłącza zgodnie z wartością nastawioną na łaczniku ciśnieniowym. W zależności od rozmiaru zbiornika występują wahania ciśnienia w czasie pomiędzy załącznieniem i wyłączeniem pompy

Uwagi:

  • Ciśnienie wstępne musi być ustawione na 0,9 wartości ciśnienia załączenia. Zbiornik pełni rolę zasobnika wody, co przyczynia się do ograniczenia częstotliwości załączeń.

Poradnik doboru podwyższania ciśnienia

Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak nasz przewodnik dotyczący szybkiego wyboru pomp do zwiększania ciśnienia ułatwia wybór najlepszego modelu dla tego rodzaju zastosowania. Pobierz przewodnik i zacznij ułatwiać sobie codzienną pracę.